Tipo de accesorio de retención para conectores y contactos :
Bloqueo secundario
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
48
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Material primario del producto :
PBT
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
216
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí