Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular :
Conector macho
-
Tipo de carcasa :
Metal
-
Precableado :
No
-
Color de accesorio :
Negro
-
Tipo de producto :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
22
-
Contactos precargados :
No
-
Carcasa posterior de instalación en fábrica :
Sin
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
700
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
1250
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Cromato negro sobre Zn cobalto
-
Material base de la carcasa :
Aleación de aluminio
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular :
Termoplástico con bajo riesgo de incendio
-
Protección contra el medio ambiente :
Con
-
Tipo de protección ambiental :
Sellado
Características del contacto
-
Género inverso :
Sí
-
Disposición de contactos :
Circular
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Pin
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Bayoneta
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular :
36
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
12
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Nivel de sellado contra el agua IP :
IP67
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
-
Con protección :
Sí
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10
Otro
-
De mantenimiento en sitio :
Sí
-
Se omite la ubicación de las posiciones :
Todo