Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
12
-
Método de empaque :
Caja
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
No probado
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
128, 102
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio del conector automotriz :
Bastidor de montaje
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
PA GF
-
Color del producto :
Negro
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]