Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello del cable
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho, Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a panel
-
Tipo de fuerza de inserción :
Normal
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Contactos precargados :
No
-
Número de posiciones de potencia :
0
-
Número de cavidades :
50
-
Número de posiciones de señal :
50
-
Número de posiciones cargadas :
0
-
Número de columnas :
17
-
Número de posiciones :
50
-
Número de filas :
3
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
115
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
115
Características del cuerpo
-
Tipo de sello :
Sello de la zona interfacial, Sello del pasacables
-
Material del sello :
Fluorosilicona
-
Color del sello del conector :
Amarillo
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Oro
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 20
-
Material de contacto de señal :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
7.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Brida
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Clip de retención
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Acoplamiento ciego
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de retención de la conexión :
Tornillo
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines :
2.77 mm [ .109 in ]
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
2.84 mm [ .112 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Alimentación, señal y datos de alta velocidad