Familia de antenas omnidireccionales
Con la familia de antenas omnidireccionales, TE Connectivity ofrece una amplia gama de antenas ferroviarias externas para aplicaciones profesionales y vitales. La mayoría de estas antenas de alto rendimiento combinan múltiples servicios como 2G/3G/4G/5G/LTE, Wi-Fi y GPS/GNSS en un solo paquete y cumplen con los estándares de la industria.
Introducción
La combinación de los servicios de antena en un solo paquete reduce la cantidad de orificios a perforar en un techo al igual que el costo de la operación al simplificar el montaje, el mantenimiento y la extracción, al mismo tiempo que conserva la apariencia estética y el valor de reventa de los vehículos. El catálogo ofrece productos plug and play que van desde antenas montadas en el techo de un tren hasta antenas en tierra y, por último, productos semiestacionarios que pueden usarse, por ejemplo, en máquinas expendedoras de boletos.
Selección de antenas ferroviarias
-
Antena externa
Antenas MiMo de alto rendimiento para aplicaciones ferroviarias externas que cumplen con las normas EN 50155 y EN 45545 y ofrecen servicios 2G/3G/4G/5G/LTE, Wi-Fi y GPS/GNSS. En esta categoría, se incluyen tanto las antenas externas para techo como las antenas Wi-Fi integradas al vehículo.
-
Antenas para vehículos
La gama de antenas para vehículos está diseñada para dar soporte a la nueva generación de routers vehiculares LTE/Wi-Fi. Estos productos ofrecen gran flexibilidad y versatilidad, ya que cubren servicios configurables como 2G/3G/4G/5G/LTE, Wi-Fi y GPS/GNSS con una sola antena.
-
Antenas semiestacionarias
La gama de antenas semiestacionarias está diseñada para proporcionar antenas celulares MiMo/LTE y una función GPS opcional para aplicaciones de Internet de las cosas (IoT) y M2M.

Antenas externas
La antena MiMo para techo
La antena MiMo para techo está diseñada para utilizarse especialmente en trenes, tranvías y autobuses. Al incorporar hasta 2 elementos para la operación MiMo, la antena de banda ancha tiene una respuesta de frecuencia muy grande que va desde 698 MHz hasta 6000 MHz. Esto permite que la antena se utilice para 5G. Las principales aplicaciones de la antena externa son en trenes, autobuses, tranvías y el metro.
Características
Antena MiMo para techo
- Antenas 2G/3G/4G/5G/LTE (MiMo), Wi-Fi (MiMo), WiMax y GNSS (incluido GSMR) que cumplen con normas ferroviarias y son para el interior y el techo de los vehículos ferroviarios.
- La respuesta de frecuencia grande garantiza una catálogo de antenas listo para 5G.
- Cumple con las normas de la industria EN 45545-2 y EN 50155.
- Entrada protegida hasta IP69 cuando se instala correctamente.
- Los elementos con conexión a tierra de CC de las antenas para techo cuentan con protección contra voltaje en caso de caída de la línea de catenaria de hasta 40 kA, 100 ms.
- Las antenas para techo vienen con un montaje estándar de facto con 4 orificios que permite intercambiarlas con rapidez, incluso entre diferentes marcas.
- La placa de puesta a tierra interna permite montar la antena en superficies no conductoras.
Antena Wi-Fi MiMo con montaje para techo interior
Antena Wi-Fi MiMo con montaje para techo, la antena Wi-Fi circular de bajo perfil externa ofrece una cobertura Wi-Fi MiMo de hasta 4 x 4. Con un amplio rango de respuesta de frecuencia de 2.4 a 2.5 GHz y 4.9 a 6 GHz, la antena está lista para 802.11ax y ofrece un rendimiento de datos al menos 4 veces más rápido en entornos congestionados y un 40 % más de velocidad máxima de datos.
Características
Antena Wi-Fi MiMo con montaje para techo interior
- Montaje para techo interior de 30 mm de altura.
- Se suministra con cables coaxiales CS23 retardantes de fuego (conforme a la norma EN 45545).
- Domo blanco retardante de fuego.
- Conectividad mediante un conector de polaridad inversa SMA y un conector tipo N en ángulo recto.
- Placa interna a tierra para el montaje de la antena en superficies no conductoras.

Antenas para vehículos
Antenas multifunción con carcasas compactas que contienen la función de una antena MiMo y de una antena GPS/GNSS activa. Los principales usos de las antenas para vehículos son en autobuses, tranvías, metros, vehículos de intervención rápida y agrícolas y camiones para carga pesada.
Características
Antenas para vehículos
- El inventario de antenas multifuncionales ofrece MiMo 2G/3G/4G/LTE, MiMo Wi-Fi, GNSS e incluso las bandas de emergencia Tetra en una sola antena.
- Esto protege el valor de reventa del vehículo debido a que el montaje se hace en un solo orificio.
- Carcasas de antenas a prueba de la intemperie.
- La placa de puesta a tierra interna permite montar la antena en superficies no conductoras.
- Preequipado con guías de cables coaxiales.

Antenas semiestacionarias
Antenas de pequeño tamaño para aplicaciones de Internet de las cosas y de M2M que ofrecen servicios para celulares, Wi-Fi o GNSS en un solo paquete. Los principales usos de las antenas semiestacionarias son en máquinas expendedoras de boletos, instalaciones de señalización, bombas móviles, generadores y otros equipos semiestacionarios.
Características
Antenas semiestacionarias
- La serie de antenas multifuncionales abarca las bandas LTE MiMo 2G/3G/4G/LTE, Wi-Fi y GNSS en una sola antena.
- Antenas pequeñas.
- Preequipado con guías de cables coaxiales.

Nuestras antenas externa están preparadas para la señal 5G

Prepara el transporte público para 5G
Cien veces más rápido que LTE, el nuevo estándar 5G puede transmitir datos de forma inalámbrica a velocidades de hasta 20 Gbit/s con una latencia menor a 10 ms. Además, 5G ofrece confiabilidad y disponibilidad altas, eficiencia energética y alta densidad en los dispositivos a la vez de una buena accesibilidad. En el futuro, 5G podría incluso hacer que Wi-Fi sea innecesario.
¿Qué significa esto para el transporte público?
Si deseas optimizar la experiencia de viaje de tus pasajeros y cumplir con sus expectativas, 5G es una pieza clave.
- Mayor velocidad de datos para los pasajeros.
- Reduce la congestión de la red.
¿Qué significa esto para el operador?
- Capacidad de monitoreo y análisis en tiempo real.
- Digitalización de toda la red ferroviaria.
- Explotación de información sobre la energía y los activos.
- El 5G puede mejorar la interoperabilidad entre los diferentes sistemas ferroviarios.
Con su gran rango de respuesta de frecuencia compatible con 5G, nuestras antenas externas están listas para el futuro.