![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/m12-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Reducir la rotura del cable
Los conectores de cable M12 para ferrocarriles de TE Connectivity para montaje en campo, diseñados para aplicaciones ferroviarias (EN45545) y de la industria de la automatización, brindan una solución que ayuda de manera segura y confiable en la comunicación en entornos hostiles. Incluso en entornos industriales extremadamente difíciles, estos productos de calidad ayudan a proporcionar una transferencia de señal segura. El conector de cable M12, caracterizado por una solución revestida confiable de 360°, brida engarzada y dimensión exterior compacta, ofrece un alivio de presión del cable a prueba de torsión y vibraciones. Esto reduce la rotura del cable y hace que el sistema sea a prueba de manipulaciones. Con clasificación IP67 y cumplimiento de las normas ferroviarias esenciales (EN45545), este producto de ingeniería ferroviaria es rápido de ensamblar en la fábrica o en el campo. Para admitir una conectividad óptima entre el conector y el cable, se ha emparejado cada combinación. Consulte el catálogo de M12 para ver las combinaciones lanzadas.
Características de los conectores de cable de riel M12
- IP67 a prueba de agua
- Contactos engarzados mecanizados (hasta 500 ciclos de acoplamiento)
- Carcasa de metal mecanizado sólido (latón)
- Alivio de presión de cable a prueba de torsión
- Dimensiones compactas: diámetro 15.2 mm, longitud 48 mm (la altura en ángulo recto es de 42.5 mm)
- Peso 24 g
- Disponible en código A-D y X
- Velocidad de transmisión de datos: hasta 10 GB/s
- Rango de temperatura entre -40 °C y +85 °C
- A prueba de vibraciones hasta EN61373 categoría 1 clase B
- Rendimiento contra incendios EN45545-2 HL3 R22/R23
Aplicaciones
- Red Ethernet
- Comunicación audiovisual
- Información al pasajero
- Videovigilancia
- Entretenimiento para pasajeros y wifi
- Pantallas de información al pasajero
- Máquinas expendedoras de billetes
- Controles de puertas
- HVAC
- Luces
IP67
protección contra el ingreso de agua
500
Hasta 500 ciclos de acoplamiento
360°
Revestimiento EMI/RFI
Beneficios
- Ahorra tiempo y costos de montaje gracias a la facilidad de instalación de componentes premontados y al engarzado de la cubierta del cable
- El engarzado de la cubierta elimina la rotación del cable, lo que resulta en un sistema libre de manipulaciones
- Ahorro de espacio gracias a la envolvente de diseño compacto, el conector en ángulo recto del riel M12 tiene una altura de 42.5 mm
- El revestimiento seguro EMI/RFI de 360° admite la transmisión segura de datos y reduce los fallos de la red
- Logística fácil, todos los componentes juntos en un paquete de ventas
- La combinación de conector y cable reduce el costo del servicio debido a las conexiones estables.
Por qué elegir el engarzado de la cubierta del cable
![serie m12](/content/dam/te-com/images/industrial/global/infographics/m12-info.jpg)
Materiales y acabados
Materiales | |
---|---|
Carcasa | Aleación de cobre niquelado |
Aislante + soporte de contacto | Termoplástico |
Material del contacto | Aleación de cobre |
Revestimiento del contacto | Oro |
Sellado | Elastómero |