Carcasas posteriores miniatura de riel D-sub
Una amplia gama de carcasas posteriores metálicas resistentes para conectores miniatura D-sub.
Una amplia gama de carcasas posteriores metálicas resistentes para conectores miniatura D-sub. TE Connectivity (TE) proporciona una amplia gama de carcasas posteriores metálicas resistentes para conectores miniatura D-sub que permiten una instalación y montaje rápidos y fáciles gracias a un diseño práctico con un número mínimo de piezas individuales. TE tiene muchas opciones disponibles, incluido un exclusivo sistema de “bloqueo rápido” adaptable para un montaje fácil y sólido en espacios reducidos. La opción de salida del cable de los insertos para engarzar garantiza un revestimiento EMI/EMC de 360° sin precedentes. El engarzado de la cubierta también evita daños a los conductores causados por la torsión del cable para una instalación rápida y fácil. También tenemos una opción de salida de cable de alivio de presión de tornillo que no requiere herramientas para engarzar.
Características principales
- Tornillos de montaje de autosujeción
- Opciones de salida de cable de 225°, 180° y 135°
- Carcasa de metal fundido a presión de alta calidad
- El gran volumen permite un embalaje denso
- Revestimiento EMI/EMC de 360° para uso en sistemas EN50155
- Rosca M3 o UNC 4-40
- Las piezas metálicas completas significan que cumplen con los requisitos contra incendios y humos
- Varias opciones de tornillos de acero torneados en M3 y UNC 4-40
- 2 opciones de alivio de presión (Ver más abajo)
Campanas de bloqueo rápido
Nuestras versiones de bloqueo rápido son una solución efectiva y que ahorra tiempo con su sistema de autobloqueo “apretar para soltar”, que también proporciona tres opciones de salida de cable en una sola parte.
Características principales
- Tornillos de montaje de autosujeción
- Opciones de salida de cable de 225°, 180° y 135° en una parte
- El gran volumen permite un embalaje denso
- Apretar para soltar, no se necesitan mosquetones, autobloqueo durante el montaje
- Cubierta metálica completa de alta calidad
- Revestimiento EMI/EMC de 360°
- Fácil adaptación de los sistemas existentes con pines de bloqueo rápido.
- 2 opciones de alivio de presión (ver más abajo)
- Las piezas metálicas completas significan que cumplen con los requisitos contra incendios y humos

Opciones de salida del cable
Opción 1: Alivio de la presión de engarzado
La rotación del cable en el alivio de presión del conector o la abrazadera PG puede provocar la rotura de los conductores individuales en el cable. Esto puede provocar errores intermitentes del sistema que suelen ser muy difíciles de encontrar.
La solución: engarzar la cubierta del cable
Ventaja: El engarzado de la cubierta es un método bien definido y probado. La brida para engarzar protege los conductores contra daños durante el proceso de engarce. Consulte el folleto de nuestra cubierta D-sub para obtener ayuda sobre cómo seleccionar la brida para engarzar correcta, el cilindro para engarzar y las herramientas para engarzar y para obtener más información.
Características principales
- Se adapta a las campanas de bloqueo estándar y rápido
- La prevención de la rotación del cable conduce a una mayor fiabilidad del sistema
- El revestimiento EMI/EMC de 360° permite la aplicación en entornos de alto ruido EMI
- La brida para engarzar protege los conductores individuales para evitar la rotura de los cables durante la compresión
Opción 2: Tomacorriente de cable con tornillos
Para una instalación rápida y fácil que no requiere herramientas especiales, la opción de tomacorriente del cable con tornillos de TE se adapta a aquellos que necesitan una instalación rápida y simple. Con una abrazadera de cable de dos piezas para permitir un alivio efectivo de la presión, esta salida del cable está equipada con nervaduras para evitar la retención del cable.
Características principales:
- Se adapta a las campanas de bloqueo estándar y rápido
- La compresión máxima a aprox. el 50 % del volumen original permite un amplio rango de diámetro de cable
- Cable comprimido por tornillos, no se requieren herramientas especiales
- Las nervaduras para evitar la retención del cable mejoran la fuerza de extracción
Consulte el folleto de la cubierta D-sub para obtener más información, incluida la información de pedidos.

TE Connectivity (TE) proporciona una amplia gama de carcasas posteriores metálicas resistentes para conectores miniatura D-sub que permiten una instalación y montaje rápidos y fáciles gracias a un diseño práctico con un número mínimo de piezas individuales.