Flexibilidad y rendimiento asequibles
Las prensas AMP 3K y AMP 5K remachan el alambre utilizando terminales y contactos bobinados y están diseñadas para clientes que necesitan el alto rendimiento y la calidad de una máquina semiautomática a un precio competitivo. Dado que las características más populares se han incorporado de manera estándar y que se ofrece una larga lista de equipo opcional, estas prensas proporcionan flexibilidad para satisfacer las necesidades específicas de diversas aplicaciones al menor costo posible.
5,000
Fuerza de remache máxima de 5,000 lb
DC
Diseño de motor CC
0.400
Tiempo de ciclo de 0.400
Características
- Función de avance lento
- Compatible con miniaplicadores de alta resistencia.
- Extracción manual de aplicadores y protectores que facilita rápido y sencillo mantenimiento y cambio de producto.
- Silenciosa y rápida, de 80 a 76 dBa y con tiempo de ciclo inferior a 0.400 segundos
- Entrada eléctrica universal de 100 V a 240 V de CA, 50/60 Hz
- Una amplia gama de equipo opcional, como el ajuste manual de la altura de remachado de precisión, el contador de lotes, el CQM y la iluminación
- No debe operarse con los protectores abiertos
- Fuerza de remache máxima de 3,000 lb (AMP 3K)
- Fuerza de remache máxima de 5,000 lb (AMP 5K)
Ventajas
- Una plataforma de aplicación: diseño modular
- Dos estilos de aplicadores con tres opciones de alimentación: mecánica, neumática y servo
- Se utilizan las mismas remachadoras de alambre y del aislante, y el mismo yunque en ambos estilos
- Arquitectura abierta para brindar flexibilidad de diseño
- Ajuste refinado de la altura de remachado
Diseño
Las prensas AMP 3K y AMP 5K utilizan un motor CC que se acciona con una caja de cambios. Lo que resulta en un modelo rápido y silencioso de pequeño footprint. El tiempo de ciclo es inferior a 0.400 segundos con un nivel sonoro de funcionamiento de 76 dBa (AMP 3K) o 80 dBa (AMP 5K).
Se ofrece una amplia gama de equipos opcionales para satisfacer los requisitos específicos de tu aplicación. Además del ajuste manual de la altura de remache de precisión, el contador de lotes, el CQM y la iluminación, las herramientas 3K AMP y 5K AMP se pueden adaptar a los requisitos específicos de tu aplicación sin inflar el precio con características innecesarias.
Módulo de pelado
Opcional
Combinar el módulo de pelado con las prensas AMP 3K, AMP 5K o G II, proporciona un método económico e idóneo para pelar el alambre y remachar los terminales en la misma máquina.
Ya no se necesita una máquina especial solo para pelar el cable. Los alambres se pelan antes del remache, lo que significa que prácticamente no hay posibilidad de dañar los conductores del alambre durante la manipulación o el almacenamiento. La precisión con la que se coloca el alambre también aumenta porque, una vez que este se introduce en el sensor de arranque, el módulo de pelado hace el resto.
- Instalación en el campo o disponible como una unidad de fábrica
- Compatibilidad con aplicadores HDM de alimentación de extremo y lateral, de 32 a 14 AWG (con modificación leve)
- Tres modos de funcionamiento: solo remachado, solo pelado o pelado y remachado
- Interruptor de pedal o activado por sensor
- Cambio rápido del aplicador y ajustes sencillos
- Salida de aire comprimido que expulsa los residuos de corte y de pelado a una bandeja de recepción
- Cuchillas para pelar recubiertas con nitruro de titanio para una vida útil más larga
Monitor de calidad de remachado (CQM II)
Opcional
La altura de remache es la mejor forma no destructiva de garantizar el cumplimiento de las estrictas propiedades mecánicas y eléctricas del remache. La altura de remache es uno de los cinco métodos de análisis de procesos que proporciona el nuevo CQM II.
Los menús intuitivos del CQM II son fáciles de usar y además cuenta con mejores funciones de monitoreo y de gráficos. Otra mejora importante es que se puede utilizar el CQM II en prensas que no sean de nuestra empresa. La unidad puede estandarizar y proporcionar monitoreo de calidad de remache de TE en toda el área de producción gracias a su versatilidad, precisión y practicidad.
Corte de remache defectuoso
Opcional
Con la ayuda de nuestro CQM II, la tecnología de corte de remachado defectuoso puede detectar de inmediato un mal remachado y cortarlo para garantizar que no pase por accidente a la siguiente etapa en la fabricación del arnés de cables.
Información para pedido
Descripción | Recorrido | Placa base | Pieza núm. |
---|---|---|---|
Prensa AMP 3K/40 EL CE | 40 mm | Estilo AMP | 2161400-5 |
Prensa Universal Jam AMP 5K/30 CE | 30 mm | Universal JAM | 2-2161500-1 |
AMP 5K/30 CE Universal Jam (con CQM II) |
30 mm | Universal JAM | 2-2161500-2 |
Prensa AMP 5K/40 CE | 40 mm | Estilo AMP | 2161500-1 |
Prensa AMP 5K/40 CE (con CQM II) |
40 mm | Estilo AMP | 2161500-2 |
Prensa AMP 5K/30 CE | 30 mm | Estilo AMP | 3-2161500-1 |
Prensa AMP 5K/30 CE (con CQM II) |
30 mm | Estilo AMP | 3-2161500-2 |
Prensa AMP 5K/40 CE (con protector extragrande, AF) |
40 mm | Estilo AMP | 4-2161500-0 |
Prensa Thru‑Splice AMP 5K/40 CE | 40 mm | Thru Splice | 2161300-1 |
Prensa Thru‑Splice AMP 5K/40 CE (con CQM II) |
40 mm | Thru Splice | 2161300-2 |
AMP 5K/40 CE (con módulo de tiras) |
40 mm | Estilo AMP | 2161700-4 |
AMP 5K/40 CE (con módulo de tiras y CQM II) |
40 mm | Estilo AMP | 2161700-5 |
Prensa Atlantic 5K (con módulo de corte de remache defectuoso) | 40 mm | Estilo AMP | 2362229-1 |
Prensa Pacific 5K (con módulo de corte de remache defectuoso) | 30 mm | Estilo AMP | 2362229-2 |