Versatilidad confiable con el modelo 105
Nuestro horno túnel modelo 105 (M105) cuenta con un proceso controlado para una amplia variedad de productos termocontráctiles, y es adaptable y seguro.
600°C
Ajuste de temperatura máxima

La longitud del tubo no tiene límite (cuando corre paralela a la banda)
76.2
Diámetro máximo del tubo (mm)
Versatilidad confiable. El horno túnel modelo 105 (M105) cuenta con un proceso controlado para una amplia variedad de productos termocontráctiles. Como unidad modular integrada, los ensambles colocados en la banda transportadora de malla se desplazan a la cámara de calentamiento, pasan por un grupo de ventiladores y luego salen por la parte posterior de la banda. La cámara de calentamiento superior cuenta con dos posiciones de altura: 54 mm (2.11 in) y 98 mm (3.86 in). La posición se ajusta quitando los pines de pivote y colocándolos en los soportes de rodamientos.
La cámara superior voladiza hace posible el procesamiento de ensambles en los que se requiere que solo una parte del mismo pase a través de la zona de calor, y está equipada con blindaje térmico ajustable para maximizar el proceso de calentamiento en diversas aplicaciones. Los dos elementos calefactores de lámina estampada se fabrican conforme a una estricta especificación de potencia y las temperaturas constantes (ajuste de temperatura máxima de 600 °C) se controlan mediante un termopar integrado en el elemento calefactor superior.
Características y ventajas
- Control de velocidad de circuito cerrado y de temperatura
- Proceso controlado continuo
- Adaptable a diferentes aplicaciones
- Con aprobación CE para uso en todo el mundo
- Luces de alarma del funcionamiento del calentador y de sobrecalentamiento
Aplicaciones
- Tubo termocontráctil RAYCHEM
- Tubo termocontráctil de una sola pared
- Tubo termocontráctil con revestimiento adhesivo