Soluciones termocontráctiles confiables y eficientes
Nuestra nueva máquina semiautomática de procesamiento de tubos termocontráctiles RBK X1C está diseñada para sellar haces de cables, empalmes y terminales de anillo, y cuenta con elementos calefactores de larga duración, así como acceso por llave o contraseña.
Producción confiable y eficiente. El procesador RBK X1 es una unidad semiautomática diseñada para sellar haces de cables y terminales de empalme y de anillo. Es ideal para la producción de bajo volumen y de alta mezcla. y cuenta con elementos calefactores de larga duración, acceso por llave o contraseña y selección de tiempos de instalación, temperatura y tamaño del producto. También cuenta con un controlador lógico programable (PLC) muy confiable y con procesamiento en secuencia, es de bajo perfil y de profundidad corta lo que da lugar a un área de trabajo más amplia al frente.


600°C
Temperatura de funcionamiento máxima
75mm
Longitud máxima de tubo
19mm
Diámetro máximo de tubo
Características y ventajas
Nueva herramienta de alto rendimiento
- Una competitiva alternativa a las pistolas térmicas menos confiables
- El tubo se centra de manera automática sobre el empalme antes de calentarse
- Enfriamiento por aire después de la contracción y soldador ultrasónico ajusta el tiempo de enfriamiento
- PLC programable confiable y de profundidad corta lo que da lugar a un área de trabajo más amplia al frente.
Control del proceso de calidad
- Independiente (el operador establece el tiempo y la temperatura)
- Secuencia (los tiempos y temperaturas preestablecidos se pueden secuenciar automáticamente)
- A distancia (recepción automática de datos desde un dispositivo externo)
- Código de barras (el programa se selecciona de una base de datos mediante la lectura del código de barras)
Única en su clase
- En la actualidad, es la única máquina en la que el soldador programa el tiempo de enfriamiento independientemente de otros parámetros del proceso
Industrias
- Industrial
- Electrodomésticos
- Automotriz
- Aeroespacial de defensa y marítima
- Materiales de alto rendimiento
Aplicaciones
- Soldadoras
- Etiqueta termocontráctil para cables
- Haces de cable
- Terminales de empalme directo y en línea
- Terminales de anillo