Un elemento especial se añade a tu producción
Nuestros calentadores de banda XB 17 y XB 19 producen resultados de alta calidad y cuentan con un excelente rendimiento de producción. Estas máquinas compactas estilo transportador son una alternativa más confiable, segura y rápida a las pistolas térmicas, ya que procesan una amplia variedad de tubos termocontráctiles en un entorno controlado.
Agrega un elemento especial a tu producción con nuestra serie X de calentadores de banda. Nuestros calentadores de banda XB 17 y XB 19 producen resultados de alta calidad y cuentan con un excelente rendimiento de producción. Estas máquinas compactas estilo transportador son una alternativa más confiable, segura y rápida a las pistolas térmicas, ya que procesan una amplia variedad de tubos termocontráctiles en un entorno controlado. Las bandas de distribución de doble cara que están en la parte superior e inferior de la cámara de procesamiento extraen los ensambles de una zona de calor por infrarrojo controlada térmicamente a una de refrigeración por ventilador antes de depositarlos con precaución en un recipiente de descarga. Los costos de mano de obra se reducen de manera significativa porque, una vez que entra un ensamble, el operador puede comenzar a preparar otro. Y la velocidad con la que el operador los introduce en la máquina suele dictar la tasa de rendimiento.


600°C
Ajuste de temperatura máxima
160mm
Longitud máxima del tubo del XB 19 (cuando se utiliza un elemento calefactor ancho)
25mm
Diámetro máximo del tubo del XB 19
Características estándar
Disponibles en XB 17 y XB 19
- Control de tiempo de circuito cerrado y de temperatura
- Proceso controlado continuo
- Con la interfaz de pantalla táctil multilingüe integrada con sistema lógico programable, se puede ajustar la velocidad de la banda y la configuración de la temperatura, y se ofrece a los usuarios la posibilidad de crear cientos de perfiles únicos
- La banda cambia de dirección de manera automática para evitar que el cable entre en la cámara antes de alcanzar la temperatura deseada
- Los puertos de conexión son para varias funciones, como un escáner de código de barras, un sistema de calibración automática de temperatura y el acceso a un soldador anterior a distancia
- Interruptor de paro de emergencia
- Diseño de perfil delgado para facilitar la configuración de la producción
- Todos los modelos tienen aprobación CE
Distancia de banda ajustable
Disponible solo en XB 19
- Gracias a la función de distancia de banda ajustable en el XB 19, los operadores pueden ampliar el rango de procesamiento de los tubos desde 100 mm hasta 160 mm.
Accesorios opcionales
- Para una mayor precisión, los calentadores de banda modelo XB 17 y XB 19 pueden equiparse con un dispositivo de centrado automático fácil de instalar (PN 2375330‑1).
- Soporte con ruedas para facilitar la colocación de la máquina (PN 2375329‑1)
- Soportes para terminal de anillo y punta. Consulta a tu representante para más información sobre cómo hacer un pedido.
- MES (sistema de ejecución de fabricación) personalizado. Consulta a tu representante para más información sobre cómo hacer un pedido.
- Se cuenta con refacciones para elementos calefactores. Consulta a tu representante para más información sobre cómo hacer un pedido.
Comparación de modelos
XB‑17 STD | XB‑19 STD | XB‑19 versión ancha | ||
---|---|---|---|---|
Producto núm. | 2375310-1 | 2375310-2 | 2375320-1 | 2375320-2 |
Requisitos de potencia | 220 V de CA | 110 V de CA | 220 V de CA | 220 V de CA |
Elementos calefactores | 2 x 1,000 W | 2 x 1,000 W | 2 x 1,580 W | 2 x 1,660 W |
Temperatura de funcionamiento | Máx. de 600 °C | Máx. de 600 °C | Máx. de 600 °C | Máx. de 600 °C |
Rango de velocidad de la banda | de 2.5 mm a 35 mm/s | de 2.5 mm a 35 mm/s | de 2.5 mm a 35 mm/s | de 2.5 mm a 35 mm/s |
Dimensiones de la máquina | 275 mm (ancho) 1,210 mm (largo) 540 mm (alto) |
275 mm (ancho) 1,210 mm (largo) 540 mm (alto) |
260 mm (ancho) 1,340 mm (largo) 550 mm (alto) |
260 mm (ancho) 1,340 mm (largo) 550 mm (alto) |
Peso neto | 88 kg | 88 kg | 92 kg | 92 kg |
Diámetro máximo del tubo | 19 mm | 19 mm | 25 mm | 25 mm |
Longitud máxima del tubo | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 160 mm |
Distancia de la banda | Fija | Fija | Ajustable | Ajustable |
Aplicaciones
- Haces de cables
- Terminales de empalme
- Terminales de anillo