Máquina 2 en 1 de alta precisión y flexibilidad
Nuestro horno de cremallera XS-D1 de alto rendimiento es una máquina 2 en 1 con tecnología innovadora de movimiento de horquilla con la que se realizan configuraciones de producto empalmado o de extremo cerrado, y consta de dos estaciones de trabajo para un proceso continuo de operación.
Una solución muy precisa, flexible y eficiente para la configuración de cables en la industria automotriz, como en las aplicaciones de vehículos eléctricos. El horno de cremallera XS-D1 de alto rendimiento es una máquina 2 en 1 con tecnología innovadora de movimiento de horquilla con la que se realizan configuraciones de producto empalmado o de extremo cerrado, y consta de dos estaciones de trabajo para un proceso continuo de operación. La altura del elemento calefactor superior se ajusta de manera automática, lo que ayuda a producir una temperatura constante, y se adapta a cables de diferentes tamaños para proyectos más diversos, a la vez que la funcionalidad programable es fácil de usar y produce menos desechos. La cámara de calentamiento se mueve de manera automática, lo que hace posible una transición continua del elemento calefactor una vez que se cierre la tapa y se abrirá automáticamente cuando se termine el ciclo.
550°C
Ajuste de temperatura máxima
250mm
Longitud máxima del tubo (cuando se coloca de forma horizontal a la máquina)
70mm
Diámetro máximo de tubo