Baja fuerza de inserción para facilidad de montaje.
El terminal de contacto FASTON F-Spring cumple con los requisitos de alta calidad y seguridad para muchas aplicaciones. Este producto ofrece beneficios mejorados de retención, inserción y estabilidad de contacto en comparación con otras soluciones en el mercado. Las características ergonómicas del terminal pueden ayudar a los fabricantes a proporcionar un montaje seguro y eficiente, lo que a su vez da como resultado la fiabilidad del producto final y la satisfacción del cliente. El terminal de contacto FASTON F-Spring es adecuado para electrodomésticos grandes y pequeños, herramientas eléctricas, motores eléctricos, aire acondicionado, iluminación, automoción, diseños de alta temperatura y muchas otras aplicaciones que requieren interconexiones de larga duración.
Características del producto
- Para lengüetas de 6,35 x 0,8 mm
- Baja fuerza de inserción
- Tamaño pequeño
- Clasificación de corriente alta (hasta 20 A)
- Acero niquelado
Ventajas
- Baja fuerza de inserción de solo 35 N para un fácil montaje por parte de los trabajadores de línea
- Acción de limpieza óptima durante el compromiso del contacto
- El tamaño pequeño facilita el montaje
- El hoyuelo de bloqueo en la superficie en voladizo mantiene la posición de contacto
- Alta temperatura de funcionamiento para mayor fiabilidad en aplicaciones de alta temperatura
Aplicaciones selectas
Aplicaciones adicionales
Herramientas eléctricas
Diseños de alta temperatura