Receptáculos de bloqueo con conector de múltiples posiciones
Las terminales tab y receptáculos FASTIN-FASTON tienen como base la tecnología de conexión rápida FASTON a la que se ha agregado una lanceta de bloqueo para ayudar a asegurar los contactos en conectores compatibles. Se utilizan, en principal, en arneses eléctricos para uniones o conexiones de múltiples posiciones, con conectores de hasta 8 posiciones y capacidad para un máximo de 20 cables. Con los terminales de conexión rápida FASTIN-FASTON, los arneses eléctricos que están prefabricados con conectores macho o hembra se acoplan a sus equivalentes con facilidad, incluso si la producción se llevó a cabo en diferentes lugares. Ejemplos de aplicaciones son aires acondicionados y electrodomésticos grandes.
Características del producto
Ancho del terminal tab (in) | .110, .187, .250, .312, .375 | Orientación | Recto, bandera derecha |
Grosor del terminal tab (in) | .020, .032 | Tipo de remache | F-Crimp |
Calibre de cable (AWG) | 22-10 | Materiales y recubrimiento | Base: latón, fosfato. Recubrimiento de bronce: estaño, níquel |
Corriente continua máxima (A) | 24 | Preaislamiento disponible | No |
Temperatura de funcionamiento máxima (°C) | 110 | Aprobaciones de agencia | UL, VDE, CSA |
Fuerza de inserción entre el receptáculo y el tab (N) | ≤40 por contacto | Índices de flamabilidad del aislante | UL 94 V-0 y V-2, resistente a la prueba del hilo incandescente |
Productos destacados
Conectores FASTIN-FASTON montados y de múltiples posiciones
Conectores de tres posiciones con una distancia de 7 mm para utilizarse con terminales de remache FASTIN-FASTON de la serie 250. Los conectores FASTIN-FASTON de múltiples posiciones están diseñados para mejorar la ergonomía del ensamble con superficies de prensado más grandes, bordes redondeados y características que evitan enganches.