KISSLING serie 31
Los relevadores de enganche también se conocen como relevadores biestables, ya que tienen dos estados relajados. Solo un pulso de voltaje activará el relevador biestable para tirar o liberar los contactos y mantendrá su posición de contacto hasta el siguiente pulso de voltaje. Dado que no se debe aplicar corriente continua para cambiar el estado de conmutación, los relevadores biestables están generando menos calor que los relevadores monoestables. Luego pueden conducir una corriente continua más alta que los relevadores monoestables. Los relevadores biestables se utilizan en aplicaciones donde se debe conservar la energía, ya que pueden mantener su posición de contacto durante las interrupciones de energía.
Relevadores biestables KISSLING
Serie 31
Nuestra serie 31 ofrece relevadores de potencia en voltajes nominales de 12 y 24 V y amperajes continuos nominales de 200 amperios a 300 amperios. Cuenta con funciones electrónicas para la protección de pulsos de la bobina, una entrada de conmutación de baja energía para la conexión directa a una ECU, así como una función opcional de energía para el apagado a prueba de fallos cuando se pierde energía.
Otras ventajas importantes incluyen un control de bobina de dos pines que permite que este relevador sirva como un reemplazo directo para un relevador monoestable en una aplicación donde el consumo de energía de un relevador monoestable es un problema. Las funciones electrónicas acopladas directamente al relevador no solo reducen los circuitos periféricos y los costos en el propio vehículo, sino que también mejoran los niveles de seguridad en aplicaciones críticas de conmutación.
Los relevadores biestables serie 31 son particularmente adecuados para aplicaciones de manejo de baterías y distribución de energía en vehículos comerciales, autobuses, vehículos de construcción y agrícolas, aeronaves, equipos de apoyo en tierra y carretillas elevadoras.
La información detallada sobre los diversos tipos de relevadores está disponible a pedido. Los relevadores personalizados se pueden desarrollar de acuerdo con sus especificaciones.
6G
resistencia a golpes
4G
resistencia a la vibración
185°F
temperatura de funcionamiento ambiental máxima
Características del producto | Información técnica | Áreas de aplicación |
|
|
|
Relevadores biestables serie 31