Conectores universales MATE-N-LOK, GWT, V-0
Los conectores universales hembra y macho MATE-N-LOK y los conectores de pines para PCB ahora están disponibles en material que cumple con la prueba de hilo incandescente (GWT) de acuerdo con IEC 60335-1, 5ª edición (750 °C, sin llama), además de con los requisitos de UL 94 V-0. Tomando como base la distancia ya establecida entre pines de 6.35 mm (0.25 in), los nuevos conectores son compatibles con los contactos hembra y macho estándar de los conectores universales MATE-N-LOK. Dado que cumplen con los requisitos de GWT y V-0, estos nuevos conectores pueden ser utilizados por fabricantes de electrodomésticos y otros productos tanto para el continente europero como el americano.
Descripción adicional del producto
Los conectores vienen con 2, 3, 4, 5 y 10 posiciones en una configuración de una sola fila. Además, hay modelos de dos filas (6 posiciones); modelos de tres filas (9 posiciones); y modelos de cuatro filas (12 posiciones). Todos son de color natural y material PA 66. Los conectores hembra están diseñados para montarse en panel, pero también se pueden utilizar en aplicaciones de suspensión libre. Los conectores de pines para PCB se ofrecen con contactos hembra o macho. Los modelos de una sola fila con 2, 3, 4, 5, 6 u 8 posiciones vienen en modelos verticales y de ángulo recto. Los modelos de dos fila y 6 posiciones y los de tres filas y 9 posiciones están disponibles como conectores de pines para PCB verticales.
Características del producto
- Fácil de sujetar
- Los contactos hembra y macho pueden combinarse en el mismo conector
- Polarización positiva e identificación de la cavidad trasera
- Para aplicaciones de cable a cable, de cable a panel y de cable a PCB
- Para cables con aislamiento de hasta 0.200 in (5.08 mm) de diámetro
- Compatible con contactos MATE-N-LOK estándar para calibres de cable de 30-10 AWG (0.05-5.0 mm2)
- Al agregar sellos y contactos opcionales, se puede utilizar en aplicaciones a prueba de salpicaduras (IP57).
- Disponible en GWT y UL 94 V-0.
Normas
- IEC/EN 60335-1 5ª edición: Electrodomésticos y dispositivos similares: seguridad
- UL 94 V-0
- Reconocidos por UL, expediente E28476
- Certificado CSA, expediente LR7189
- Probado por VDE (excepto conectores de pines para PCB
Aplicaciones
- Electrodomésticos
- Equipos de refrigeración y climatización
- Maquinaria industrial
- Otros productos que requieren cumplimiento con IEC 60335-1 y UL 94 V-0
El folleto proporciona una descripción general de los conectores estándar y los conectores de pines para PCB en la línea de productos de conectores universales MATE-N-LOK que cumplen con la prueba de hilo incandescente de conformidad con IEC/EN 60335-1, 5.ª edición: Electrodomésticos y dispositivos similares: seguridad y UL 94 V-0.