Cumplimiento de los requisitos aplicables a los hilos incandescentes
Se ofrecen diversos estilos y configuraciones de carcasa y cabezales para conectores fabricados con materiales de especialidad compatible con hilos incandescentes. Se incluyen soluciones de cable a cable con montaje en panel, suspensión libre y conectores de cable a placa, en configuraciones verticales o en ángulo recto con diferentes espaciados en la línea central y clasificaciones de corriente disponibles. Las configuraciones de diseño adicionales incluyen carcasas circulares, bridadas, selladas y de colores para proporcionar una solución para prácticamente todas las aplicaciones de electrodomésticos, como motores eléctricos, calefacción segura y artefactos de refrigeración. Los hilos incandescentes se someten a una prueba que exige la norma IEC/EN 60335-1, 5.ª edición: Electrodomésticos y productos similares – Seguridad. Esta norma se convirtió en un requisito en 2001 para los electrodomésticos que se comercializan en Europa. Por lo tanto, es de relevancia primordial en esta región; sin embargo, en las empresas de las regiones Asia‑Pacífico y Américas también se deben cumplir, a fin de brindarles el mejor servicio posible a los fabricantes de electrodomésticos de todo el mundo.
Características del producto
Conectores compatibles con hilos incandescentes
- Prueba de encendido por hilo incandescente (GWIT) de al menos 775 °C.
- Se requiere que se realicen pruebas en tres placas de material para satisfacer la norma IEC 60335-1, 5.ª edición.
- Índice de inflamabilidad del hilo incandescente (GWFI) de al menos 850 °C y certificación de la norma NF GWT.
- Reduce el tiempo y los gastos asociados con las pruebas de productos finales en piezas moldeadas.
- Se ofrece en material con clasificación V2 o V0 para hilos incandescentes.
- Se ofrece una línea de productos adaptable y versátil que se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones.
Pruebas del hilo incandescente (GWT)
Nuestros productos de hilos incandescentes cumplen con los requisitos de la industria actual. Evaluamos el rendimiento del producto mediantes estrictas pruebas y cumplimos con las especificaciones de prueba que establece la norma IEC en relación con la inflamabilidad del material y la resistencia al fuego. La prueba se puede ejecutar en productos finales, placas de prueba de materias primas, en los productos que utiliza una persona, o bien en productos automáticos.
Conectores compatibles con hilos incandescentes
Productos destacados
-
Conectores de alimentación codificada de 5 mm
Ofrece conectores para aplicaciones de cable a placa que se componen de carcasas con enchufe para conjuntos de cables y cabezales para placas de circuito impreso (PCB), con un diseño compacto con conectores a una altura acoplada de 20,7 mm y tecnología TPA (Terminal Position Assurance, aseguramiento de la posición del terminal).
-
Conectores de alimentación económica
Un sistema de conectores de engarce y fila único compuesto por carcasas con enchufe, contactos y cabezales, basado en contactos de 2,5 mm en la línea central (inclinación longitudinal de 0,098 in), que proporciona una solución muy compacta.
-
Conectores GRACE INERTIA 2.5
La nueva generación de conectores GRACE INERTIA de TE con contactos de 2,5 mm en la línea central presenta conceptos de diseño avanzado que permiten lograr una conexión más estable, confiable y duradera.
-
Conectores Power Double Lock
Disponible en configuraciones de cable a cable, suspensión libre, montaje en panel y cable a placa.
-
Conectores Power Triple Lock
Diseñado con aplicaciones de potencia y señal con clasificación para 600 V de CA/V de CC y hasta 20 A con características adicionales, como la tecnología TPA (Terminal Position Assurance, aseguramiento de la posición del terminal) y la tecnología CPA (Connector Position Assurance, aseguramiento de la posición del conector).
-
Conectores de doble bloqueo de señal
Conectores compactos de fila única disponibles en configuraciones de cable a cable y de cable a placa.
-
Conectores universales MATE-N-LOK
Un conector robusto y altamente confiable que utiliza una combinación de pines y enchufes en las carcasas con enchufe y tapa para alcanzar el máximo rendimiento eléctrico.
-
Conectores VAL-U-LOK
Ofrece conexiones de cable a cable y de cable a placa con contactos en la línea central con una inclinación longitudinal de 4,20 mm (0,165 in), clasificaciones de corriente de hasta 9 A por línea y una clasificación de voltaje máxima de 600 V de CA.







TE Connectivity ha asumido el compromiso de proporcionar una gama de productos destinada a ayudar a los clientes del segmento de electrodomésticos a cumplir con los requisitos de inflamabilidad que establece la norma IEC 60335-1.
- Conectores compatibles con hilos incandescentes,
- Documentación técnica
Aplicaciones adicionales
Ventiladores y campanas de extracción
Hornos microonda
Calentadores de agua y calderas
Máquinas expendedoras