Conexión confiable - Fácil de montar
Los conectores universales MATE-N-LOK incluyen una combinación de contactos hembra y macho entremezclados en carcasas hembra y macho para lograr un rendimiento eléctrico excelente con una distancia de 6.35 mm. Cuentan con un voltaje nonimal de 600 V de CA/V de CC y corriente nominal de 19 A. Están disponibles en configuraciones de cable a cable, de cable a panel y de cable a placa. Las carcasas cuentan con polarización, bloqueo positivo e identificación de la cavidad trasera para una conexión más fácil y libre los errores. Los contactos están encerrados en las carcasas y son extraíbles, lo que proporciona flexibilidad al sistema. Nuestros conectores universales MATE-N-LOK ofrecen numerosas opciones que incluyen carcasas circulares, con bridas, de mamparo, selladas y de colores en varios materiales (incluido el compatible con cable incandescente) para ofrecer soluciones para muchas aplicaciones diversas.
Características del producto
- Distancia entre pines de 6.35 mm
- Voltaje nominal de 600 V de CA o V de CC
- Disponible en: IEC 60335-1, UL 94 V-0 y V-2
- Certificaciones: UL, CSA, VDE
- Temperatura de operación: -55 °C a +105 °C
- Corriente nominal máxima 19 A
- Calibres: 30 - 10 AWG
- Posiciones: 1 - 15
- Versión con sello disponible: IP57
- Disponible en colores y con guías de conexión
- Configuraciones: cable a cable, cable a placa, cable a panel
Características de los conectores universales MATE-N-LOK
.250
Línea central
30-10
Rango de cables
600
V de CA o V de CC, 19 A máximo
Especificaciones del producto (inglés)
-
Especificación del producto: 108-1031
Conectores universales MATE-N-LOK
-
Especificación del producto 108-1031-1
Sello a prueba de salpicaduras, conectores universales MATE-N-LOK
-
Especificación del producto 108-1053
Conectores universales MATE-N-LOK de pin para PCB
-
Especificación del producto 108-1000
Conectores comerciales MATE-N-LOK
-
Especificación del producto 108-1077
Conectores comerciales MATE-N-LOK de pin para PCB
- Especificación de la aplicación 114-1010
Producto destacado
-
Cable incandescente, material V-0
Los conectores universales MATE-N-LOK están disponibles en material que pasa la prueba de cable incandescente (GWT) de acuerdo con IEC 60335-1 5ª edición (750 °C, sin llama) y cumple los requerimientos de UL 94 V-0.