Nuestras resistencias Neohm utilizan conjuntos de bobinas con extremos de plomo aplanados, lo que proporciona una alta resistencia a la tracción, la vibración y las fuerzas de torsión durante la manipulación, el montaje y la vida útil. El elemento resistivo es un alambre enrollado en una bobina de plástico de alta temperatura moldeada con un formador central. La dirección del devanado se invierte a mitad del devanado, lo que da valores muy bajos de inductancia.