.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Proporcionar aislamiento y hacer dos conexiones a un relevador
Proporciona aislamiento y realiza dos conexiones a un relevador RF en un solo paso con los conectores Positive Lock de 2 posiciones para la serie de relevadores RF. Los conectores proporcionan aislamiento y permiten al usuario realizar dos conexiones al relevador en un solo paso. Además, los conectores mejoran la ergonomía y pueden alojar receptáculos de bloqueo positivo de baja fuerza de inserción y alta fuerza de retención.
Características del producto
- Conectores de dos posiciones
- Para usarse con relevadores de PCB de la serie RF con lengüetas verticales para conexiones de carga
- Aislamiento electivo de los terminales
- Grandes superficies de agarre y empuje para los dedos
- Materiales de nylon 6/6
- Reconocida por UL, expediente E28476, para los EE. UU. y Canadá cuando se utiliza con receptáculos Positive Lock Mark I especificados
- Se ofrece en codificación de color neutro, amarillo y negro (hay otros colores disponibles para pedidos especiales con requisitos de alto volumen)