Compatibilidad con medios de alta definición
Estos nuevos productos permiten contenido multimedia de alta definición en computadoras y componentes audiovisuales. Los conjuntos de cables de TE obtuvieron la certificación completa, tal como se define en la Especificación DisplayPort Versión 1.1a, luego de haber aprobado una exhaustiva serie de pruebas realizadas por un centro de pruebas independiente autorizado por VESA. Estos conjuntos de cables certificados se basan en la transmisión constante de datos digitales a través de 1, 2 o 4 carriles de enlaces principales a la velocidad de bits reducida de 1,62 Gbps por carril o a una velocidad de bits alta de 2,7 Gbps por carril, que proporciona una excelente calidad de video HD para aplicaciones tanto informáticas como de consumo.
Características del producto
Conjuntos de cables DisplayPort
- Para nuevos usos de pantalla
- Diseñado para reemplazar la interfaz del conector DVI y VGA
- Conector externo más pequeño y fácil de usar
- Admite un reloj integrado
- Blindaje EMI superior
- Rendimiento escalable en términos de resolución
- Presenta mayores profundidades de color, resoluciones de pantalla y frecuencias de actualización
- La función de enganche opcional evita que los cables se desconecten
- Cumple con la directiva RoHS
Opciones de productos
Conectores, cables y adaptadores
-
Conectores de audio/video diseñados conforme al estándar de DisplayPort
Receptáculos de A/V de montaje en superficie; habilitación de medios de HD en computadoras y pantallas planas
-
Conectores de interfaz de pantalla integrada coaxial LCD (LCEDI)
Compatible con I-PEX CABLINE-VS; uso mixto (cable microcoaxial/cable discreto); aplicaciones LVDS y eDP
Aplicaciones selectas
Conjuntos de cables DisplayPort
- Computadoras
- Interconexiones de pantallas externas
- Monitores de TV
- Paneles
- Decodificador
- Proyectores
- Reproductores de DVD
- Consolas de juegos
- Dispositivos móviles
- Videograbadoras personales
- Reproductores de discos ópticos