Conectores de interfaz visual digital: diseñados para un rendimiento confiable
Nuestros conectores DVI están diseñados para cumplir con la especificación DVI del Digital Display Working Group a la vez que proporcionan conectividad plug-and-play para facilitar el uso y la transmisión de datos digitales en serie para reducir la interferencia electromagnética (EMI) y la diafonía. Nuestros conectores DVI hembra y macho son para aplicaciones de video de alta resolución que cumplen con los requisitos de todas las facetas de la industria de PC, lo que permite la adopción de una especificación de interfaz de monitor único que une la transición de diseños de pantallas de video analógicas a digitales, opera con interfaces analógicas y digitales, y permite al usuario final conectar la pantalla con el equipo conector DVI.
Aplicaciones selectas
- Decodificadores
- Televisores y pantallas de alta calidad
- Aplicaciones de gráficos de video
- Estaciones de trabajo
- Computadoras personales
- Equipo para el comercio al menudeo