![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/s-video-mini-din-rec-assy-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conexión de video superior y económica
Las señales S-video generalmente se conectan con conectores mini-DIN de cuatro pines, utilizando una impedancia de terminación de 75 ohmios. Además del requisito de impedancia, estos cables son equivalentes a los cables mini-DIN normales y se pueden utilizar para la transferencia de S-video. Los cables S-video son económicos en comparación con los cables de componentes o conectores digitales, debido a su amplio uso para reproductores de DVD, y están disponibles generalmente donde los cables de mayor ancho de banda no lo están. Las funciones de separación de los conectores S-video ofrecen una visualización más nítida y casi todos los conectores de salida de TV en las tarjetas gráficas son S-video, incluso en Europa. Esta tecnología produce imágenes más nítidas que el video compuesto, que se transmite como una sola señal a través de un cable.
Características del producto:
Conectores S-Video
- Conectado mediante conectores mini-DIN de cuatro pines
- Ofrece impedancia de terminación de 75 ohmios
- Conectores Y/C (brillo/color) económicos y disponibles
Aplicaciones selectas:
Conectores S-Video
- TV, DVD y DVR
- Videograbadoras de alta gama
- Receptores de TV digital
- Consolas de juegos