Conectores automotrices de E/S en miniatura
La serie de conectores 0.50 de TE Connectivity (TE) y la serie de conectores híbridos 0.5/1.5 son conectores automotrices de E/S con cables muy finos que han ayudado en gran medida a hacer que las ECU automotrices sean más delgadas, pequeñas y livianas.
47%
Miniaturización: los conectores de la serie 0.50 ofrecen mejoras significativas en la miniaturización en comparación con la serie de conectores 0.64 de TE.
53%
Reducción de peso: los conectores de la serie 0.50 ofrecen mejoras significativas en la reducción de peso en comparación con la serie de conectores 0.64 de TE.
La industria automotriz continúa buscando soluciones de conectividad más seguras, inteligentes y ecológicas. Debido al aumento de las unidades de control del motor (Engine Control Units, ECU) en el vehículo, está aumentando la demanda de componentes más pequeños y livianos. La serie de conectores automotrices de E/S 0.50 de TE proporciona una reducción de peso a través de componentes electrónicos en miniatura, cables más pequeños y un paquete de conectores total reducido. Se utiliza en diversas aplicaciones automotrices exigentes donde las temperaturas más altas y las cargas de vibración requieren terminales y sistemas de conectores mejorados e innovadores.
Conectores por tipo de conexión 0.50
Características
- Facilita la alta densidad de componentes
- Terminal ultracompacto de 0.5 mm que mantiene la confiabilidad del contacto equivalente al conector de la serie 0.64
- La línea incluye tipos de montaje en superficie, así como tipos de montaje en orificio pasante
- Tipos de montaje en orificio pasante de sujeción por bloqueo de placa o tornillo
- Centro de gravedad de los conectores calculado para un montaje estable en superficie
- Diseño que requiere poca fuerza de inserción
- Diseño ergonómico utilizado para hacer que los conectores sean pequeños, pero fáciles de transportar con un bloqueo audible para confirmar la conexión
- Admite cables muy finos.
Aplicaciones
- Control de la carrocería
- Llave inteligente
- Sistemas de climatización
- Navegación
- Nivelación de faros
- Gestión de energía
- Módulo de comunicación de datos
- Sistema de apoyo a la conducción
- Sistema de puertas traseras
- Medidor
- Cámara frontal/trasera
- Ángulo del volante
La serie de conectores 0.50 de TE proporciona un diseño de conector más pequeño y liviano que mejora la distribución del espacio y la utilización de ECU.


Conectores de cabezal para PCB
Los conectores de cabezal de placa de circuito impreso (Printed Circuit Board, PCB) 0.50 están diseñados para el proceso de soldadura automatizado como un conector SMT. Ofrece un nivel equilibrado de rendimiento para admitir solidez, durabilidad y facilidad de uso.


Conector
El conector de la serie 0.50 fue diseñado con mayor densidad y un tamaño reducido, sin perder una alta confiabilidad. El impacto se minimiza en el tamaño del conector a pesar del aumento de circuitos en comparación con la serie de conectores 0.64.


Contacto de receptáculo
El sistema de doble bloqueo de la serie 0.50 proporciona una alta confiabilidad en entornos hostiles.

La calidad de engarce comienza con la correcta selección de herramientas de aplicación
Procesamiento de cables de volumen bajo
Procesamiento de cable de volumen medio a alto