Conectores y contactos resistentes a altas vibraciones para aplicaciones de motor

Los motores de combustión interna de automóviles para pasajeros de última generación, que se caracterizan por su tamaño reducido y el aumento de la potencia y el régimen del motor (RPM), están diseñados para reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO2 y, al mismo tiempo, mejorar el rendimiento. Sin embargo, el elevado índice de vibraciones de estos nuevos motores implica que los conectores eléctricos que conectan los componentes electrónicos en el compartimento del motor requieren nuevos niveles de resistencia a las vibraciones que no ofrecen los conectores estándar que se utilizan tradicionalmente en este tipo de aplicaciones.

SG 6

Diseñados para resistencia a las vibraciones SG 6 (LV 214)

150°C

Temperatura de funcionamiento de hasta 150 °C.

IPx9K

Grado IP para entornos difíciles

Aplicaciones para el compartimento del motor

Las aplicaciones de conectores para el compartimento del motor requieren un alto nivel de robustez que garantice la confiabilidad durante toda la vida útil del vehículo. lo que implica un modelo totalmente sellado y capaz de operar a temperaturas de hasta 150 °C y de tolerar vibraciones de nivel 6. Además, debe estar certificado conforme a las normas más estrictas de la industria automotriz, como la LV 214.  Es crítico que los conectores y los contactos estén diseñados para evitar el movimiento y la destrucción de la capa superficial de los puntos de contacto.
 

El diseño deberá incluir lo siguiente:

  • Reducción al mínimo del movimiento del conector en la interfaz de conexión
  • Prevención del movimiento relativo de los contactos
  • Reducción del movimiento del cable

 

Aplicación de alta vibración
barra naranja

Terminales HPF 1.2

El sistema de contactos HPF 1.2 de TE Connectivity está diseñado para satisfacer las exigencias de las aplicaciones de vibraciones y temperaturas altas en los compartimentos del motor de los vehículos. Al tener capacidad para terminales tabs de 1.2 mm x 0.6 mm, este terminal plano reduce los micromovimientos causados por la vibración en los puntos de contacto, lo que se logra mediante una zona de contacto con desacoplamiento mecánico y la aplicación de una mayor fuerza normal a los puntos de contacto para garantizar mayor durabilidad y confiabilidad. La conexión de tipo remache es apta para secciones transversales de cable que oscilan entre 0.35 mm² y 1 mm², a la vez que el innovador diseño en forma de meandro minimiza los micromovimientos axiales que se producen a través del cable.
 

Como parte del compromiso de TE Connectivity por lograr la neutralidad de las emisiones de CO₂, hemos logrado un gran avance con la tecnología de superficie de contacto GreenSilver, que es una alternativa revolucionaria y sostenible a las tradicionales tecnologías que se han utilizado desde hace más de un siglo. Los fabricantes de automóviles pueden reducir de manera significativa el impacto ambiental con la tecnología de superficie de contacto sostenible y de alto rendimiento GreenSilver de TE Connectivity.
 

GreenSilver emplea un innovador proceso de deposición física en seco, que elimina la necesidad de múltiples baños galvanizados y resulta en ahorros sustanciales de energía, en menos emisiones y en la conservación de agua. Este proceso más limpio, ecológico y eficiente no afecta el rendimiento. Cuando se aplica a los sistemas de conectores de alto rendimiento HPF 1.2 de TE Connectivity, GreenSilver garantiza una excepcional resistencia a la vibración y tolerancia a la temperatura, ciclos de acoplamiento prolongados y fuerzas de acoplamiento menores, a la vez que brinda sostenibilidad sin afectar la confiabilidad.

Ventajas

  • Diseño tipo meandro que reduce al mínimo las fuerzas externas y el movimiento
  • Nivel SG6, especificación LV 214, cuando se utiliza con conectores HPF 1.2
  • Validado por completo para la especificación LV214
  • Aleación de cobre de gran resistencia para un rendimiento óptimo durante toda la vida útil del producto
  • Fuerza normal alta para mejorar el contacto con la PCB 
  • Terminal plano de un rendimiento ultra alto para entornos de vibración y temperaturas altas
  • Puntos de contacto múltiples para una resistencia a las vibraciones
  • Amplia distancia entre ejes al contacto
  • Ideal para aplicaciones de compartimentos de motores
  • Diseño de sello de un solo cable (SWS): el nuevo sello aísla del terminal las vibraciones que transmite el cable
  • Ideal para terminales tabs de 1.2 x 0.6 mm
  • La tecnología de recubrimiento de la superficie de contacto GreenSilver mejora el rendimiento del conector y reduce la huella de carbono.
Terminal HFP 1.2, SWS, de 0.35 mm²
Terminal HFP 1.2, SWS, de 0.35 mm²
Terminal HFP 1.2, SWS, de 0.5 mm²
Terminal HFP 1.2, SWS, de 0.5 mm²
Terminales HPF 1.2 con tecnología de superficie de contacto GreenSilver
Terminales HPF 1.2 con tecnología de superficie de contacto GreenSilver
barra naranja

Conectores HPF 1.2

El conector HPF 1.2 se adaptó al contacto de diferentes maneras para desacoplar la zona de contacto de los movimientos producidos para crear un efecto óptimo. Ejemplos de estos efectos son la inserción precisa en la cavidad de contacto y un sello radial especial un 20% más largo para evitar movimientos relativos en los puntos de contacto. Gracias a las buenas prestaciones de amortiguación, el material de la carcasa también contribuye al rendimiento general del sistema de conectores.

 

Ventajas

  • Modelo sellado
  • Conectores estándar  con temperaturas que oscilan entre -40 °C y 150 °C. Conectores de hasta 180 °C disponibles a pedido.
  • Nivel 6, especificación LV 214, cuando se utiliza con terminales HPF 1.2.
  • El conector reduce al mínimo el juego libre de la interfaz en versiones de cubierta corta y larga.
  • Interfaz compatible con el sistema MCON 1.2.
  • Hasta 48 V: listo para arquitecturas de 48 V.
  • Cuenta con aseguramiento de la posición del conector y retenedor de terminales para mayor confiabilidad y seguridad.
  • Reducción al mínimo del movimiento del conector en la interfaz de conexión
  • Reducción del movimiento del cable
  • Resistencia a la vibración cuatro veces superior a los requisitos más rigurosos en la actualidad.
Conector sellado corto HPF 1.2 de 5 posiciones
Conector sellado corto HPF 1.2 de 5 posiciones
Conector sellado largo HPF 1.2 de 3 posiciones
Conector sellado largo HPF 1.2 de 3 posiciones
Conector sellado corto HPF 1.2 de 2 posiciones
Conector sellado corto HPF 1.2 de 2 posiciones