Conectores de corriente baja-media y alto voltaje para sistemas de carga integrados
Al ofrecer la máxima distribución de energía, los terminales y conectores de alto voltaje AMP+ HVA 630 de TE Connectivity (TE) proporcionan protección avanzada de alto voltaje para el sistema de carga integrado de un vehículo eléctrico.
32A
Los conectores de 5 pines permiten corrientes de carga de 3 fases de hasta 32 A para una capacidad de carga máxima
6 mm²
Diseñado con alambre multifilar con revestimiento para secciones transversales de conductores desde 2,5 hasta 6,0 mm²
140°C
Construido para soportar corrientes de hasta 40 A a 140 °C y voltajes de hasta 850 VCC.
Distribución de alto voltaje avanzada. El sistema de interconexión AMP+ HVA 630 de TE proporciona protección avanzada de alto voltaje a los sistemas de carga integrados de vehículos híbridos y eléctricos. Los conectores y cabezales HVA 630 están disponibles en opciones de 2 y 5 pines con HVIL interno integrado para la optimización del tamaño del paquete. Los conectores de 2 pines revestidos y sellados están diseñados para ofrecer un rendimiento avanzado con cargadores integrados de alto voltaje. Los conectores de 5 pines permiten corrientes de carga de 3 fases de hasta 32 A para una capacidad de carga máxima. Las líneas de contacto estándar de alto rendimiento están diseñados con alambre multifilar con revestimiento para secciones transversales de conductores desde 4,0 mm2 hasta 6,0 mm2. Los conectores y cabezales HVA 630 están diseñados para soportar corrientes de hasta 40 A a 140 °C de temperatura ambiente y voltajes de hasta 850 VCC. La familia de productos de conectores tiene protección para los dedos, proporciona CPA y está diseñada para cumplir con las especificaciones AK 4.3.3, LV215-1.

Empiece a diseñar
Hemos simplificado al mínimo el proceso de diseño. Utilice el siguiente enlace para acceder al configurador de productos y comenzar a diseñar sistemas de conectores como la serie AMP+ HVA630 hoy mismo.

Características
- Cumple con AK 4.3.3, LV215-1 y RoHS
- Cabezales de 180°
- Seguros al tacto
- No se requiere ninguna herramienta para desacoplar
- Clasificación actual: hasta 40 A* a 140 °C
- Para usar con alambre multifilar
- HVIL integrado, interno
- 2 y 5 posiciones
- Múltiples opciones clave
- Sellado
Aplicaciones
- Dispositivos auxiliares



Mecánico
- Terminal: AMP MCP de 6,3 mm
- Rango de alambre: alambre multifilar de 4-6 mm²
- Estilo de enganche: no se requiere herramienta
- HVIL: integrado, interno
Aspectos eléctricos
- Clasificación de voltaje: 850 V
- Clasificación actual: hasta 40 A* a 140 °C
- Rango de temperatura: de -40 °C a 140 °C
- Revestimiento: 360° del alambre al dispositivo
- Clasificación IP: Acoplada: IP67, IP6k9k, Desacoplada: IP2xb
Normas y especificaciones
- AK 4.3.3
- LV215-1
- RoHS