![](/content/dam/te-com/images/hybrid-and-electric-mobility-solutions/global/product-hero-rendition/auto-hems-charging-inlet-type-2-ccs-180-degree.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Entradas de carga AMP+, tipo 2 (Europa)
Diseñadas específicamente para el mercado europeo, las entradas de carga AMP+ tipo 2 ahora están disponibles como CCS, además de las versiones AC, con varias opciones. Las entradas de carga AMP+ tipo 2 cumplen con los estándares y especificaciones IEC 62196-2 (IEC 2-IEC) e IEC 62196-3. Los dispositivos de bloqueo integrados diseñados por TE Connectivity y las funciones de detección de temperatura proporcionan un rendimiento y una confiabilidad mejorados.
Documentos y especificaciones destacados
-
Folleto (inglés)
Entradas de carga de próxima generación AMP+
-
ILUSTRACIÓN DEL CLIENTE (inglés)
Entradas de carga AMP+ de tipo 2, AC
-
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO (inglés)
Entradas de carga AMP+ de tipo 2, AC
-
ESPECIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN (inglés)
Entradas de carga AMP+ de tipo 2, AC
-
Infografía (inglés)
Entradas de carga AMP+ tipo 2, CCS
-
ILUSTRACIÓN DEL CLIENTE (inglés)
Entradas de carga AMP+ tipo 2, CCS
-
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO (inglés)
Entradas de carga AMP+ tipo 2, CCS
-
ESPECIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN (inglés)
Entradas de carga AMP+ tipo 2, CCS
Descripción general del rendimiento
Tipo 2 (Europa)
Entradas de carga AMP+
Rendimiento/ Información técnica |
De tipo CA 1 de generación 2 |
De tipo CA 2 de generación 2 |
De tipo CCS 2 de generación 2 |
---|---|---|---|
Norma aplicable | IEC 62196-2 | IEC 62196-2 | IEC 62196-3 |
Cantidad de fases | monofásico o trifásico | monofásico | trifásico |
CA y tamaño del cable | 6 mm² | 6 mm² |
6 mm² |
CA de corriente máx. | 32 A |
32 A | 32 A |
CA de voltaje máx. | 480 V | 250 V | 480 V |
CC y tamaño del cable | ꟷ | ꟷ | 50 mm² |
CC de corriente máx. | ꟷ | ꟷ | 200 A |
CC de voltaje máx. | ꟷ | ꟷ | 1000 V |
Protección de IP (acoplado) | IP44 | IP44 | IP44 |
Protección de IP (trasera) | IP44 | IP67 | IP67 |
Actuador | Tercero | TE en la empresa | TE en la empresa |
Protección de IP (actuador) | IP54 |
IP67 | IP67 |
Control LED | ꟷ | Incluido | ꟷ |
Sensor de temperatura | PT1000/NTC | NTC |
NTC |
Solapa delantera | ꟷ | ꟷ | Incluido |
Nivel de vibración | 2 | 2 | 2 |
Temperatura de funcionamiento | -30 °C y +50 °C | -30 °C y +50 °C | -30 °C y +50 °C |
Diagrama del kit de referencia | 114-94163-2 |
2368472 | 2337016 |
Especificación de la aplicación | 114-94163-2 |
114-94653 | 114-94648 (90°) 114-94649 (180°) |
Especificación del producto | ꟷ | 108-94780 |
108-94778 |
Actuador de especificación del producto | ꟷ | 108-94519 | 108-94519 |
Diagrama del conjunto de cables | 2208884, 2208885, 2344189 |
ꟷ | ꟷ |