![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/auto-hems-charging-inlet-type-1-ac-and-ccs1-90-degree.jpg.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Entradas de carga AMP+, tipo 1 (América del Norte Y Japón)
Diseñadas específicamente para los mercados norteamericano y japonés, las entradas de carga AMP+ tipo 1 ahora están disponibles como CCS, además de las versiones AC, con varias opciones. Las entradas de carga AMP+ tipo 1 cumplen con los estándares y especificaciones SAE J1772 (IEC 62196-2) e IEC 62196-3. Los dispositivos de bloqueo integrados diseñados por TE Connectivity y las funciones de detección de temperatura proporcionan un rendimiento y una confiabilidad mejorados.
Documentos y especificaciones destacados
-
Folleto (inglés)
Entradas de carga de próxima generación AMP+
-
ILUSTRACIÓN DEL CLIENTE (inglés)
Entrada de carga AMP+ tipo 1, AC
-
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO (inglés)
Entrada de carga AMP+ tipo 1, AC
-
ESPECIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN (inglés)
Entrada de carga AMP+ tipo 1, AC
-
Infografía (inglés)
Entrada de carga AMP+ tipo 1, CCS
-
ILUSTRACIÓN DEL CLIENTE (inglés)
Entrada de carga AMP+ tipo 1, CCS
-
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO (inglés)
Entrada de carga AMP+ tipo 1, CCS
-
ESPECIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN (inglés)
Entrada de carga AMP+ tipo 1, CCS
Descripción general del rendimiento
Entrada de carga EV tipo 1 (América del Norte y Japón)
Entradas de carga AMP+
Rendimiento/ Información técnica |
De tipo CA 1 de generación 1 |
De tipo CA 2 de generación 1 |
De tipo CCS 2 de generación 1 |
---|---|---|---|
Norma aplicable | SAE J1772 (IEC 62196-2) |
SAE J1772 (IEC 62196-2) |
IEC 62196-3 |
Cantidad de fases | monofásico | monofásico | monofásico |
CA y tamaño del cable | 6 mm² | 6 mm² | 6 mm² |
CA de corriente máx. | 32 A | 32 A | 32 A |
CA de voltaje máx. | 250 V | 250 V | 250 V |
CC y tamaño del cable | ꟷ | ꟷ | 50 mm² |
CC de corriente máx. | ꟷ | ꟷ | 200 A |
CC de voltaje máx. | ꟷ | ꟷ | 600 V |
Protección de IP (acoplado) | IP44 | IP44 | IP44 |
Protección de IP (trasera) | IP44 | IP67 | IP67 |
Actuador | Tercero |
TE en la empresa | TE en la empresa |
Protección de IP (actuador) | IP54 | IP67 | IP67 |
Control LED | ꟷ | Incluido | ꟷ |
Sensor de temperatura | PT1000/NTC | NTC | NTC |
Solapa delantera | ꟷ | ꟷ | Incluido |
Nivel de vibración | 2 | 2 | 2 |
Temperatura de funcionamiento | -30 °C y +50 °C | -30 °C y +50 °C | -30 °C y +50 °C |
Diagrama del kit de referencia | 114-94163-1 | 2368475 | 2337006 |
Especificación de la aplicación | 114-94163-1 | 114-94652 | 114-94648 (90°) / 114-94649 (180°) |
Especificación del producto | ꟷ | 108-94779 | 108-94777 |
Actuador de especificación del producto | ꟷ | 108-94519 | 108-94519 |
Diagrama del conjunto de cables | 2208876, 2208877 | ꟷ | ꟷ |