Entradas de carga AMP+ de tipo GB (China)
Diseñadas específicamente para el mercado chino, las entradas de carga de tipo GB AMP+ ahora incluyen una versión de CC, además de las versiones de CA. Las entradas de carga AMP+ de tipo GB cumplen con los estándares GB/T 20234.2 y GB/T 20234.3 para el mercado chino. Los dispositivos de bloqueo integrados diseñados por TE Connectivity, la detección de temperatura y las funciones de control LED proporcionan un rendimiento y una confiabilidad mejorados.
Documentos y especificaciones destacados
-
Folleto (inglés)
Entradas de carga de próxima generación AMP+
-
ILUSTRACIÓN DEL CLIENTE (inglés)
Entradas de carga AMP+ de tipo GB, CA
-
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO (inglés)
Entradas de carga AMP+ de tipo GB, CA
-
ESPECIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN (inglés)
Entradas de carga AMP+ de tipo GB, CA
Descripción general del rendimiento
Entradas de carga AMP+
de tipo GB (China)
Rendimiento/ Información técnica |
De tipo CA GB de generación 1 |
De tipo CA GB de generación 2 |
---|---|---|
Norma aplicable | GB/T 20234.2 | GB/T 20234.2 |
Cantidad de fases | monofásico | monofásico |
CA y tamaño del cable | 6 mm² | 6 mm² |
CA de corriente máx. | 32 A |
32 A |
CA de voltaje máx. | 250 V | 250 V |
CC y tamaño del cable | ꟷ | ꟷ |
CC de corriente máx. | ꟷ | ꟷ |
CC de voltaje máx. | ꟷ | ꟷ |
Protección de IP (acoplado) | IP44 | IP44 |
Protección de IP (trasera) | IP44 |
IP67 |
Actuador | Tercero | TE en la empresa |
Protección de IP (actuador) | IP54 | IP67 |
Control LED | ꟷ | Incluido |
Sensor de temperatura | PT1000/NTC | NTC |
Solapa delantera | ꟷ | ꟷ |
Nivel de vibración | 2 | 2 |
Temperatura de funcionamiento | -30 °C y +50 °C | -30 °C y +50 °C |
Diagrama del kit de referencia | 114-94212 | 2368478 |
Especificación de la aplicación | 114-94212 |
114-94654 |
Especificación del producto | ꟷ | 108-94781 |
Actuador de especificación del producto | ꟷ | 108-94519 |
Diagrama del conjunto de cables | 2208881, 2208882 | ꟷ |