Dispositivo de desconexión del servicio AMP+ SD 125
Tirar del conector en caso de cortocircuito. El sujetador de un solo disparo y dos etapas desconecta la batería y protege los cables de cortocircuitos.
La solución segura, sencilla y pequeña para la desconexión. El AMP+ Service Disconnect SD 125 de TE proporciona una solución intuitiva de un solo disparo para desconectar manualmente el sistema de baterías de alto voltaje en vehículos eléctricos híbridos. La solución escalable y sin herramientas protege a los proveedores de servicios al desconectar el paquete de baterías y protege los cables del paquete de baterías de cortocircuitos. Con un solo disparo, el sujetador de dos etapas abre el circuito HVIL. Las tapas protectoras sobre las áreas de acoplamiento del terminal mantienen seguros tanto los dedos como el cableado. El dispositivo de desconexión de servicio no tiene conexiones de perno eléctrico, lo que ayuda a eliminar el par superior e inferior de las conexiones eléctricas. El tamaño pequeño y de bajo perfil del paquete con fusible integrado brinda más espacio para el almacenamiento de energía y utiliza menos espacio para las conexiones de alto voltaje, lo que crea paquetes de baterías más pequeños, ligeros y eficientes para vehículos eléctricos híbridos.
Aplicaciones
- Paquete de batería de alto voltaje


Mecánico
- Estilo de enganche: accionado con los dedos, palanca de asistencia de 2 etapas
- Ciclos de acoplamiento: probado en hasta 50 ciclos
- Perno: M6
- Clasificación IP: (versión no sellada): IP5k2 (versión sellada): IP6k9k
- HVIL: 2, integrados, internos
Aspectos eléctricos
- Clasificación de fusibles: hasta 150 A
- Clasificación de voltaje: 450 V CC
- Rango de temperatura: de -40 °C a 85 °C
Normas y especificaciones
- RoHS
- Material con clasificación V0