![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/camera-connections-hero-product-470x445px.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores para cámaras en la industria automotriz
TE Connectivity fabrica conectores coaxiales 6 GHz de alto rendimiento para los últimos avances en tecnología de cámaras para vehículos. La gama de soluciones de conectores coaxiales fijos y flotantes de TE Connectivity para la industria automotriz surgió a partir de los populares conectores MATE-AX y FAKRA para cámaras de 12 megapíxeles o 60 fps y más.
6GHz
Alto rendimiento, compatible con todos los protocolos SerDes coaxiales actuales y de última generación de la industria automotriz
0.5mm
±0.5 mm: compensación de desalineación omnidireccional para gran robustez
IP69K
Diseño muy robusto e impermeable por completo para IP6K9K
Números de productos destacados
-
2327435-2
Conector trasero enchufable
-
2327462-1
Conector de pines para PCB flotante
-
2338801-1
Conector flotante para cámara, adaptador
-
2338810-1
Conector hembra flotante HD para cámara
-
2278742-3
Conector de pines para PCB HD FAKRA para cámara, 1 pin
-
2338810-1
Conector hembra flotante HD para cámara
-
9-2338810-1
Conector hembra flotante HD para cámara
Para satisfacer las crecientes demandas de cámaras en el interior de los vehículos, TE Connectivity cuenta con una innovadora gama de conectores coaxiales de banda ancha que se adapta con precisión a los requisitos de los sistemas de cámaras de última generación de la industria automotriz. Descarga el folleto.
![barra naranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
![aplicaciones de conexión para cámaras en vehículos](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/automotive-camera-connection-applications-1024x516.jpg)
Aplicaciones
- Cámaras retrovisoras
- Advertencia de cambio de carril
- Asistencia al estacionarse
- Cámaras de visión periférica de 360°
- Control de velocidad adaptativo
- Monitoreo del conductor
- Cámaras de visión nocturna
Ventajas
- Soluciones de conector de pines para PCB flotantes y fijos
- Compatible con una o múltiples PCB
- Alto nivel de compensación de desalineación: ±0.5 mm en todas las direcciones para soluciones flotantes
- Diseño muy compacto
- Impermeabilidad de IP6K9K
- Conectividad de banda ancha para más de 8-12 megapíxeles o 60 fotogramas por segundo
- Compatible con todos los protocolos SerDes coaxiales actuales y de última generación de la industria automotriz
- Compatible con fuente de alimentación fantasma
- Compatible con carcasas para cámaras de metal o plástico
Protocolos
- FPD-Link III/IV
- GMSL 2/3
- MIPI
- ASA
- GVIF
![Conectores coaxiales híbridos MCP](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/mcp-hybrid-1-2-470x445.jpg/jcr:content/renditions/promo-medium.jpg)
Conectores coaxiales híbridos MCP para vehículos comerciales
Diseñado para conexiones que deben atravesar el cortafuegos dentro de un camión o autobús para conectar las cámaras delanteras y traseras del vehículo.