Sellos de un solo cable y tapones de cavidad para la conectividad automotriz

El amplio portafolio de TE Connectivity consiste en una variedad de sellos y tapones de cavidad diferentes para la mayoría de los calibres de cable y las cavidades de los conectores diseñados para sistemas de conectores automotrices. Evitan con eficacia que entren contaminantes en los conectores, lo que hace posible conexiones seguras y confiables.

Global

Capacidad y cobertura global

180+

Diferentes sellos y tapones para distintos calibres de cable y cavidades

1 Stop

La única empresa que necesitas para un sistema completo de conectores sellados

Sellos de un solo cable

El amplio portafolio de TE Connectivity consiste en una variedad (>180) de sellos y tapones de cavidad diferentes para distintos calibres de cables y cavidades de conectores diseñados para sistemas de conectores automotrices. Evitan con eficacia que entren contaminantes en los conectores, lo que hace posible conexiones seguras y confiables. 


Gracias a nuestra presencia mundial en la industria manufacturera y a nuestra cadena de suministro integrada, TE Connectivity suministra sistemas completos de conectores sellados (terminal, conector, sello y tapón de cavidad) a nivel local. Además, TE Connectivity también proporciona sellos de familias de productos, tapetes de sellado y sellos radiales para cumplir los requisitos de los conectores automotrices.


Los sellos de un solo cable (SWS) tienen tres interfaces diferentes que utilizan una configuración de tres labios que crea capas de sellado redundante. Los elementos SWS suelen estar hechos de silicón líquido que cuenta con una gran resistencia mecánica y tolera un amplio rango de temperaturas de funcionamiento. Por lo general, la dureza del material se especifica como durómetro 50‑60 Shore A (ShA) y es óptima para proporcionar la compresión, resistencia al desgarro y durabilidad que se requieren en las aplicaciones automotrices.  

línea gris

Sello a cable

El SWS se coloca de forma automática en el cable cuyo diámetro exterior está dentro de un rango bien definido. Este calibre de cable está vinculado a la dimensión del orificio del SWS y es de menor diámetro para tener la interferencia geométrica necesaria para formar el sellado. Se suele adoptar un sello con dos o tres labios para una presión de sellado distribuida por puntos contra el cable.

 

Las tres ventajas principales de este diseño son: 

  • Las superficies de sellado múltiples son mejores que una continua, debido a los posibles defectos en la forma del cable. 
  • El perfil del labio interior garantiza un buen sellado incluso cuando los cables están doblados.
  • La caída de presión del líquido se produce desde el primer labio hasta el segundo. Por esta razón, se evita la infiltración de líquidos.

Sello a contacto

El sello se remacha en el contacto. El diámetro exterior de la zona de remache, la longitud útil del cuello donde el remache del terminal abraza el silicón y la presencia o no de un collar, definido por el diseño, son parámetros importantes para garantizar que los barriles de contacto se cierren y retengan el SWS sin cortar las superficies. La calidad del remache es fundamental para garantizar una interfaz de sello a contacto adecuada.

sello a cable y a contacto
Sello a cable/Sello a contacto
Sello a contacto
Información sobre el sello a contacto

Sello a cavidad

El contacto sellado se inserta en la cavidad. La diferencia entre el diámetro exterior del  sello y el diámetro de la cavidad genera una compresión radial del elemento de goma y la consiguiente presión de sellado en la interfaz. Esta interferencia provoca una presión de cierre adicional en la interfaz del cable, lo que aumenta el nivel de hermeticidad hacia el cable.

línea gris

Tapones de cavidad

Los tapones de TE Connectivity se utilizan para sellar conectores de una cavidad sin contactos y son para carcasas hembra o macho. Además, algunos pueden utilizarse con terminales de la competencia. El perfil geométrico está sellado por completo en comparación con el elemento de sello de un solo cable, con la excepción de que no tiene un orificio para el cable.

La selección del material de goma se limita muy a menudo al silicón con un rango de dureza ShA de entre 50 y 60. Por lo general, no se solicita lubricante en la materia prima de goma para aumentar la retención del sello en la cavidad, ya que no existe ninguna restricción mecánica para este elemento de goma.

VENTAJAS

Proveedor de soluciones de conectores confiables, seguros y sellados

  • Portafolio amplio y completo: una solución integral para aplicaciones automotrices.
  • Mayor rendimiento, seguridad y durabilidad para las conexiones eléctricas.
  • Grado de protección IP67.
  • Cavidad compatible con algunos sistemas de terminales de la competencia.
  • Presencia mundial en la industria manufacturera y cadena de suministro integrada.
  • Preparado para la automatización de arneses.
  • Con capacidad para 48 V.
     

Sellos de un solo cable

  • La configuración de labio crea múltiples capas de sellado redundante.
  • La goma de silicón cuenta con una gran resistencia mecánica a un gran rango de temperaturas de funcionamiento.
  • La dureza del material especificada en el durómetro 50‑60 Shore A (ShA) proporciona la compresión, resistencia al desgarre y durabilidad óptimas que se requieren.
  • Lubricación para el paso del cable a través del sello, para reducir los daños al insertarlo en la cavidad.


Tapones de cavidad

  • Selección de materiales de goma de silicón con una dureza entre 50 y 60 ShA.
  • Alto nivel de retención del sello en la cavidad.
línea gris