Soluciones de conectores de baja a media potencia para la industria automotriz
TE Connectivity proporciona soluciones de conectividad de baja a media potencia que son innovadoras, flexibles y adaptables para arquitecturas de vehículos en evolución. La gama de soluciones de baja a media potencia de TE Connectivity consiste en plataformas versátiles y estándar de conectores sellados y no sellados de alto rendimiento, robustos y compactos que son ideales para una amplia gama de aplicaciones eléctricas y electrónicas para automóviles de pasajeros y vehículos comerciales.
48 Volt
Soluciones de conectividad de principio a fin para arquitecturas de 48 V.
IPx9k
Grado de protección para aplicaciones en exteriores
180°C
Rango de temperatura de hasta 180 °C (con innovadora tecnología de superficie)

Familia de productos
|
Tamaño de terminales
|
Distancia mínima
|
Corriente máx. a 80 C
|
Clase de vibración máx.
|
Tipo de terminación
|
Calibres de cable validados (mm²)
|
Sellado o sin sellar
|
Especificación de OEM
|
1.2 mm |
2.5 mm |
17 A
|
SG4 |
Remachado |
0.5, 0.75, 1.0, 1.5 |
Sellado o sin sellar |
LV214/USCAR |
|
1.2 mm |
2.5 mm |
17 A |
SG6 |
Remachado |
0.5, 0.75, 1.0, 1.5 |
Sellado |
LV214/USCAR |
|
1.5 mm |
4 mm |
18 A |
30 g |
Remachado |
0.2, 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, |
Sellado o sin sellar |
LV214/USCAR |
|
1.5 mm |
2.54 mm |
10 A |
SG3 |
Remachado |
0.35, |
Sellado o sin sellar |
LV214/USCAR |
|
1.5 mm |
2.54 mm |
14 A |
20 g |
Remachado |
0.35, |
Sellado |
LV214/USCAR |
|
1.8 mm |
5 mm |
17 A |
USCAR |
Remachado |
0.5,0.75, 1.5, 2.0 |
Sellado |
USCAR |
|
1.8 mm |
3.5 mm |
10 A |
SG3 |
Remachado |
0.20,0.30, 1.25, 2.0 |
Sellado o sin sellar |
LV214/USCAR |
|
2.8 mm |
5 mm |
26 A |
SG4/20 g |
Remachado |
0.35,0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4.0 |
Sellado o sin sellar |
LV214/USCAR |
|
2.8 mm |
5 mm |
23 A |
15 g |
Remachado |
0.35,0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 |
Sellado o sin sellar |
LV214/USCAR |
La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.
Familia de productos
|
Tamaño de terminales
|
Distancia mínima
|
Corriente máx. a 80 C
|
Clase de vibración máx.
|
Tipo de terminación
|
Calibres de cable validados (mm²)
|
Sellado o sin sellar
|
Especificación de OEM
|
6.3 mm |
8 mm (sin sellar) 12.5 mm (sin sellar) |
52 A |
30 g |
Remachado |
0.2, 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0 |
Sellado o sin sellar |
LV214/USCAR |
|
6.3 mm |
7.5 mm |
33 A |
20 g |
Remachado |
0..35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 |
Sellado o sin sellar |
LV214/USCAR |
|
6.3 mm |
11.6 mm |
45 A |
15 g |
Remachado o soldado |
2.5, 4.0, 6.0 |
Sin sellar |
OEM francés |
|
8 mm 9.5 mm 12 mm |
15.7 mm 16.5 mm |
109 A 78 A 179 A |
SG3 |
Remachado o soldado |
2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35 |
Sellado o sin sellar |
LV214/USCAR |
La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.
** Gama automotriz preferida
Aplicaciones de baja a media potencia

Aplicaciones automotrices de baja a media potencia
- Carrocería y chasis
- Tren motriz
- Infoentretenimiento e interior
- HVAC
- Batería
- Seguridad
- ADAS