![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/dthd-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conector de terminal único
Nuestros conectores DEUTSCH DTHD son conectores de terminal único para aplicaciones resistentes. Fáciles de instalar, sellados a prueba de factores ambientales y de tamaño compacto, estos conectores ofrecen una alternativa simple y útil en el campo a un empalme. Los conectores DEUTSCH DTHD están disponibles en tres tamaños, llevan de 25 a 100 amperios y se pueden montar o usar en línea. Estos conectores también están disponibles con modificaciones en la tapa de cierre y el montaje en brida, lo que puede mejorar la flexibilidad del diseño y ayudarlo a cumplir con los requisitos de la aplicación.
Características del producto
- Acepta tamaños de contacto 4 (100 amperios), 8 (60 amperios) y 12 (25 amperios)
- 6-14 AWG (16.00-2.00 mm2)
- Disposición de 1 cavidad
- Montaje en línea o en brida
- Carcasa circular termoplástica
- Sujetador integrado para el acoplamiento
- Accesorios disponibles: clips de montaje
Especificaciones del material
- Arandela: caucho de silicona
- Cubierta: termoplástica
1
Solución de terminal único
6-14
6-14 AWG (16.00-2.00 mm²)
Especificaciones de rendimiento
Los conectores eléctricos DEUTSCH resistirán los duros desafíos ambientales que son comunes a los mercados industriales que requieren un rendimiento avanzado. Se deben utilizar piezas, procedimientos y herramientas adecuados.
- Temperatura: funciona a temperaturas de -55 °C a +125 °C continuas a la corriente nominal.
- Durabilidad: no hay defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de enganche y desenganche.
- Vibración: no se desbloquea ni se desacopla y no muestra daños mecánicos o físicos tras los niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 a 2000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo.
- Choque físico: no hay desbloqueo, desajuste ni otro resultado insatisfactorio durante o después de 50 G en cada uno de los tres planos mutuamente perpendiculares. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo. MIL-STD 202, método 213, condición “C”.
- Hidrófugo: los conectores no muestran daños cuando se exponen a la mayoría de los fluidos utilizados en aplicaciones industriales.
- Resistencia de aislamiento: 1000 megaohmios como mínimo a 25 °C.
- Resistencia a la humedad: las conexiones correctamente cableadas y acopladas resistirán la inmersión bajo tres pies de agua sin perder sus cualidades electrónicas ni tener fugas.
- Voltaje de resistencia dieléctrica: la fuga de corriente es inferior a 2 miliamperios a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: sin agrietamiento, astillado o fuga después de 20 ciclos de prueba de -55 °C a +125 °C.
Instrucciones para engarzar (inglés)
Contactos DEUTSCH
Dimensiones de la serie DEUTSCH DTHD
![DEUTSCH DTHD](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-ladd-dthd-series-dimensions-620x300.jpg)
Tamaño del contacto |
Enchufe DTHD | Receptáculo DTHD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud total A |
Altura total B |
Ancho total C |
Longitud total D |
Altura total E |
Ancho total F |
|
12 | 1.498 (38.05) |
0.771 (19.58) |
0.570 (14.48) |
2.068 (52.53) |
0.850 (21.59) | 0.710 (18.08) |
8 | 1.498 (38.05) |
0.861 (21.87) |
0.660 (16.76) |
2.068 (52.53) | 0.940 (23.88) | 0.800 (20.32) |
4 | 1.498 (38.05) |
1.076 (27.33) |
0.875 (22.23) |
2.068 (52.53) | 1.170 (29.72) | 1.045 (26.54) |