Conectores DEUTSCH DT-XT innovadores y de alto rendimiento
Los conectores DT-XT son la última incorporación a nuestra sólida cartera de conectores DEUTSCH. La serie de conectores cuenta con una innovadora tecnología de sellado de alto rendimiento para todas las aplicaciones de sus vehículos comerciales, sin importar cuán hostiles sean las condiciones y la ubicación de sus vehículos. Los materiales de sellado más avanzados y las uniones covalentes ofrecen una mayor flexibilidad, lo que genera una mayor resistencia a roturas y mejor posicionamiento del sello, mientras que una cubierta de sellado trasera brinda protección contra la entrada de agua debido a la gestión de cables.
Características del producto
- Recuento de circuitos: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18
- Clasificación de sellado: IP69K y J2030 capacidad de prueba de hidrolavado
- Las cubiertas termocontraíbles opcionales están disponibles para extremos macho y hembra
- Compatible con terminales circulares de resistencia extra (Extra Rugged Circular, XRC) estampados, modelados y de contacto sólido
- Corriente: hasta 13 amperios
- Voltaje: hasta 500 V CC
- Durabilidad: 100 ciclos
- Hay 9 opciones de codificación de colores disponibles
- Se alinea con los conectores DEUTSCH DT de TE
Especificaciones del material
- Arandela: caucho de silicona
- Retenedor del inserto: termoplástico
- Sello interfacial del receptáculo: caucho de silicona
- Cubierta: termoplástica
- Bloqueos de cuña: termoplásticos
Especificaciones de rendimiento
Los conectores eléctricos DEUTSCH resistirán los duros desafíos ambientales que son comunes a los mercados industriales que requieren un rendimiento avanzado. Se deben utilizar piezas, procedimientos y herramientas adecuados.
- Temperatura: funciona a temperaturas de -55 °C a +125 °C continuas a la corriente nominal.
- Durabilidad: no hay defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de enganche y desenganche.
- Vibración: no se desbloquea ni se desacopla y no muestra daños mecánicos o físicos tras los niveles de vibración sinusoidal de 20 G de 10 a 2000 Hz en cada uno de los tres planos perpendiculares entre sí. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo.
- Choque físico: no hay desbloqueo, desajuste ni otro resultado insatisfactorio durante o después de 50 G en cada uno de los tres planos mutuamente perpendiculares. Ninguna discontinuidad eléctrica es superior a 1 microsegundo. MIL-STD 202, método 213, condición “C”.
- Hidrófugo: los conectores no muestran daños cuando se exponen a la mayoría de los fluidos utilizados en aplicaciones industriales.
- Resistencia de aislamiento: 1000 megaohmios como mínimo a 25 °C.
- Resistencia a la humedad: las conexiones correctamente cableadas y acopladas resistirán la inmersión bajo tres pies de agua sin perder sus cualidades electrónicas ni tener fugas.
- Voltaje de resistencia dieléctrica: la fuga de corriente es inferior a 2 miliamperios a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: sin agrietamiento, astillado o fuga después de 20 ciclos de prueba de -55 °C a +125 °C.
Con una innovadora tecnología de sellado de alto rendimiento para todas las aplicaciones de sus vehículos comerciales, sin importar cuán hostiles sean las condiciones.

Componentes del producto
- Sellos a presión de caucho de alta consistencia (High Consistency Rubber, HCR): ubicados en la parte posterior de las cubiertas sin exceder las dimensiones de los gabinetes, lo que permite la salida y el movimiento flexible de cables y brinda protección contra daños durante la inserción o extracción del terminal.
- Carcasa: disponible en varios códigos de colores. Las carcasas de color facilitan y simplifican la inserción de arneses de cables a través de componentes visuales, lo que evita fallas de acoplamiento y la necesidad de etiquetar los cables.
- Materiales de sellado avanzados: ofrecen una mayor flexibilidad, lo que genera una mayor resistencia a roturas, mientras que una cubierta de sellado trasera brinda protección contra la entrada de agua. El conector DT-XT cumple con las especificaciones de la prueba de la norma de rendimiento de conectores eléctricos de servicio pesado SAE J2030.
- Tecnología de sellado de vanguardia: hace que el DT-XT sea un sistema de acoplamiento sellado confiable, que evita fallas eléctricas en aplicaciones fundamentales de cableado al tiempo que cumple con altos requisitos de sellado para entornos hostiles.
- Cubiertas traseras integradas: elimina el radio de curvatura del sello. Debido a que el sello trasero está ubicado más profundamente en el conector, la cubierta trasera toma esta tensión y protege el sello y evita la trayectoria de fuga.
- Carcasa de tapón termoplástico: forma un enlace covalente con el sello de caucho de silicona líquida (Liquid Silicone Rubber, LSR),, lo que produce un interbloqueo firme. Esto evita la entrada de líquido y la pérdida o desalineación del sello, a pesar de la repetición del acoplamiento y desacoplamiento.
Dimensiones de la serie DEUTSCH DT-XT

Cavidad | Conector DT- XT | CONECTOR DT-XT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud total A |
Altura total B |
Ancho total C |
Longitud total D |
Altura total E |
Ancho total F |
|
2 | 1.213 (30.81) | .683 (17.35) | .620 (15.76) | 1.799 (45.7) | .697 (17.7) | .677 (17.2) |
3 | 1.319 (33.5) | .968 (24.58) | .757 (19.23) | 1.898 (48.2) | .974 (24.73) | .833 (21.17) |
4 | 1.276 (32.4) | .795 (20.2) | .754 (19.15) | 1.874 (47.6) | .807 (20.5) | .817 (20.75) |
6 | 1.276 (32.4) | .961 (24.42) | .746 (18.95) | 1.878 (47.7) | .970 (24.65) | .817 (20.75) |
8 | 1.295 (32.9) | .807 (20.5) | 1.508 (38.3) | 1.866 (47.4) | .990 (25.15) | 1.433 (36.4) |
12 | 1.328 (33.72) | .744 (18.9) | 1.735 (44.08) | 2.131 (54.12) | .873 (22.17) | 1.608 (40.85) |
18 | 1.383 (35.14) | .746 (18.95) | 1.740 (44.2) | 1.854 (47.08) | .891 (22.63) | 1.608 (40.85) |
Tabla de referencia cruzada del conector DT-XT a DT
Número de pieza DT-XT | Descripción de la pieza | Número de pieza de la tapa de cierre de DT | Número de pieza de la tapa de DT |
---|---|---|---|
2600022-1 | RECEPTÁCULO NEGRO 2CCT CON SELLO PEQUEÑO | DT04-2P-CE03 | DT04-2P-CE02 |
1-2600022-2 | RECEPTÁCULO GRIS 2CCT CON SELLO PEQUEÑO | DT04-2P-CE01 | DT04-2P-C015 |
2600022-2 | RECEPTÁCULO NEGRO 2CCT CON SELLO GRANDE | DT04-2P-E005 | DT04-2P-E004 |
2600022-3 | RECEPTÁCULO GRIS 2CCT CON SELLO GRANDE | DT04-2P-E003 | DT04-2P-P004 |
1-2600022-1 | RECEPTÁCULO NEGRO 2CCT CON SELLO PEQUEÑO Y HS | DT04-2P-CE09 | |
1-2600022-3 | RECEPTÁCULO GRIS 2CCT CON SELLO PEQUEÑO Y HS | DT04-2P-CE04 | |
2-2600022-2 | RECEPTÁCULO GRIS 2CCT CON SELLO GRANDE Y HS | DT04-2P-E008 | |
2-2600026-1 | RECEPTÁCULO NEGRO 3CCT CON SELLO PEQUEÑO | DT04-3P-CE03 | DT04-3P-CE02 |
2-2600026-2 | RECEPTÁCULO GRIS 3CCT CON SELLO PEQUEÑO | DT04-3P-CE01 | DT04-3P-C015 |
3-2600026-1 | RECEPTÁCULO GRIS 3CCT CON SELLO GRANDE | DT04-3P-E003 | DT04-3P |
2600026-3 | RECEPTÁCULO NEGRO 3CCT CON SELLO PEQUEÑO Y HS | DT04-3P-CE09 | |
2600026-4 | RECEPTÁCULO GRIS 3CCT CON SELLO PEQUEÑO Y HS | DT04-3P-CE04 | |
1-2600026-2 | RECEPTÁCULO NEGRO 3CCT CON SELLO GRANDE Y HS | DT04-3P-EE01 | |
1-2600026-3 | RECEPTÁCULO GRIS 3CCT CON SELLO GRANDE Y HS | DT04-3P-E008 | |
2600030-1 | RECEPTÁCULO NEGRO 4CCT CON SELLO PEQUEÑO | DT04-4P-CE03 (NEGRO) | DT04-4P-C015 |
2600030-2 | RECEPTÁCULO GRIS 4CCT CON SELLO PEQUEÑO | DT04-4P-CE03 | DT04-4P-C015 |
1-2600030-0 | RECEPTÁCULO NEGRO 4CCT CON SELLO GRANDE | DT04-4P-E005 | DT04-4P-E004 |
1-2600030-1 | RECEPTÁCULO GRIS 4CCT CON SELLO GRANDE | DT04-4P-E003 | DT04-4P |
1-2600030-9 | RECEPTÁCULO NEGRO 4CCT CON SELLO PEQUEÑO Y HS | DT04-4P-CE09 | |
2-2600030-0 | RECEPTÁCULO GRIS 4CCT CON SELLO PEQUEÑO Y HS | DT04-4P-CE04 | |
2-2600030-9 | RECEPTÁCULO GRIS 4CCT CON SELLO GRANDE Y HS | DT04-4P-E008 | |
2600034-1 | RECEPTÁCULO NEGRO 6CCT CON SELLO PEQUEÑO | DT04-6P-CE03 | DT04-6P-CE02 |
2600034-2 | RECEPTÁCULO GRIS 6CCT CON SELLO PEQUEÑO | DT04-6P-CE01 | DT04-6P-CE15 |
1-2600034-0 | RECEPTÁCULO NEGRO 6CCT CON SELLO GRANDE | DT04-6P-E005 | DT04-6P-E004 |
1-2600034-1 | RECEPTÁCULO GRIS 6CCT CON SELLO GRANDE | DT04-6P-E003 | DT04-6P |
1-2600034-9 | RECEPTÁCULO NEGRO 6CCT CON SELLO PEQUEÑO Y HS | DT04-6P-CE09 | |
2-2600034-9 | RECEPTÁCULO GRIS 6CCT CON SELLO GRANDE Y HS | DT04-6P-E008 (GRIS) | |
2600038-2 | RECEPTÁCULO NEGRO 8CCT K A CON SELLO PEQUEÑO | DT04-08PA-CE03 | DT04-08PA-CE02 |
2600038-1 | RECEPTÁCULO GRIS 8CCT K A CON SELLO PEQUEÑO | DT04-08PA-CE01 | DT04-08PA-C015 |
2600038-3 | RECEPTÁCULO NEGRO 8CCT K B CON SELLO PEQUEÑO | DT04-08PB-CE01 | DT04-08PB-C015 |
2600038-4 | RECEPTÁCULO VERDE 8CCT K C CON SELLO PEQUEÑO | DT04-08PC-CE01 | DT04-08PC-C015 |
2600038-5 | RECEPTÁCULO MARRÓN 8CCT K D CON SELLO PEQUEÑO | DT04-08PD-CE01 | DT04-08PD-C015 |
2600038-7 | RECEPTÁCULO NEGRO 8CCT K A CON SELLO GRANDE | DT04-08PA-E005 | DT04-08PA-E004 |
2600038-6 | RECEPTÁCULO GRIS 8CCT K A CON SELLO GRANDE | DT04-08PA-E003 | DT04-08PA |
2600038-8 | RECEPTÁCULO NEGRO 8CCT K B CON SELLO GRANDE | DT04-08PB-E003 | DT04-08PB |
2600038-9 | RECEPTÁCULO VERDE 8CCT K C CON SELLO GRANDE | DT04-08PC-E003 | DT04-08PC |
1-2600038-0 | RECEPTÁCULO MARRÓN 8CCT K D CON SELLO GRANDE | DT04-08PD-E003 | DT04-08PD |
1-2600038-1 | RECEPTÁCULO GRIS 8CCT K A CON SELLO PEQUEÑO Y HS | DT04-08PA-CE09 | |
1-2600038-6 | RECEPTÁCULO GRIS 8CCT K A CON SELLO GRANDE Y HS | DT04-08PA-E008 | |
2600042-1 | RECEPTÁCULO GRIS 12CCT K A CON SELLO PEQUEÑO | DT04-12PA-CE01 | DT04-12PA-C015 |
2600042-3 | RECEPTÁCULO NEGRO 12CCT K B CON SELLO PEQUEÑO | DT04-12PA-CE03 | DT04-12PA-CE02 |
2600042-4 | RECEPTÁCULO VERDE 12CCT K C CON SELLO PEQUEÑO | DT04-12PC-CE01 | DT04-12PC-C015 |
2600042-5 | RECEPTÁCULO MARRÓN 12CCT K D CON SELLO PEQUEÑO | DT04-12PD-CE01 | DT04-12PD-CE08 |
2600042-6 | RECEPTÁCULO GRIS 12CCT K A CON SELLO GRANDE | DT04-12PA-BE02 | DT04-12PA-B016 |
2600042-8 | RECEPTÁCULO NEGRO 12CCT K B CON SELLO GRANDE | DT04-12PB-BE02 | DT04-12PB-B016 |
2600042-9 | RECEPTÁCULO VERDE 12CCT K C CON SELLO GRANDE | DT04-12PC-BE02 | DT04-12PC-B016 |
1-2600042-0 | RECEPTÁCULO MARRÓN 12CCT K D CON SELLO GRANDE | DT04-12PD-BE02 | DT04-12PD-B016 |
1-2600042-1 | RECEPTÁCULO GRIS 12CCT K A CON SELLO PEQUEÑO Y HS | DT04-12PA-CE04 | |
1-2600042-6 | RECEPTÁCULO GRIS 12CCT K A CON SELLO GRANDE Y HS | DT04-12PA-E008 | |
2600023-1 | CONECTOR NEGRO 2CCT CON SELLO PEQUEÑO | DT06-2S-CE05 | DT06-2S-CE06 |
2600023-2 | CONECTOR GRIS 2CCT CON SELLO PEQUEÑO | DT06-2S-CE01 | DT06-2S-C015 |
1-2600023-0 | CONECTOR NEGRO 2CCT CON SELLO GRANDE | DT06-2S-E005 | DT06-2S-E004 |
1-2600023-1 | CONECTOR GRIS 2CCT CON SELLO GRANDE | DT06-2S-E003 | DT06-2S |
1-2600023-9 | CONECTOR NEGRO 2CCT CON SELLO PEQUEÑO Y HS | DT06-2S-CE13 | |
2-2600023-0 | CONECTOR GRIS 2CCT CON SELLO PEQUEÑO Y HS | DT06-2S-CE04 | |
2-2600023-8 | CONECTOR NEGRO 2CCT CON SELLO GRANDE Y HS | DT06-2S-EP11 | |
2-2600023-9 | CONECTOR GRIS 2CCT CON SELLO GRANDE Y HS | DT06-2S-E008 | |
2600027-1 | CONECTOR NEGRO 3CCT CON SELLO PEQUEÑO | DT06-3S-CE05 | DT06-3S-CE02 |
2600027-2 | CONECTOR GRIS 3CCT CON SELLO PEQUEÑO | DT06-3S-C015 | DT06-3S-CE01 |
1-2600027-0 | CONECTOR NEGRO 3CCT CON SELLO GRANDE | DT06-3S-E005 | DT06-3S-E004 |
1-2600027-9 | CONECTOR NEGRO 3CCT CON SELLO PEQUEÑO Y HS | DT06-3S-CE13 | |
2-2600027-0 | CONECTOR GRIS 3CCT CON SELLO PEQUEÑO Y HS | DT06-3S-CE04 | |
2-2600027-8 | CONECTOR NEGRO 3CCT CON SELLO GRANDE Y HS | DT06-3S-EP11 | |
2-2600027-9 | CONECTOR GRIS 3CCT CON SELLO GRANDE Y HS | DT06-3S-E008 | |
2600031-1 | CONECTOR NEGRO 4CCT CON SELLO PEQUEÑO | DT06-4S-CE03 | DT06-4S-CE02 |
2600031-2 | CONECTOR GRIS 4CCT CON SELLO PEQUEÑO | DT06-4S-CE01 | DT06-4S-C015 |
1-2600031-0 | CONECTOR NEGRO 4CCT CON SELLO GRANDE | DT06-4S-E005 | DT06-4S-E004 |
1-2600031-1 | CONECTOR GRIS 4CCT CON SELLO GRANDE | DT06-4S-E003 | DT06-4S |
1-2600031-9 | CONECTOR NEGRO 4CCT CON SELLO PEQUEÑO Y HS | DT06-4S-CE13 | |
2-2600031-0 | CONECTOR GRIS 4CCT CON SELLO PEQUEÑO Y HS | DT06-4S-CE04 | |
2-2600031-8 | CONECTOR NEGRO 4CCT CON SELLO GRANDE Y HS | DT06-4S-EP11 | |
2-2600031-9 | CONECTOR GRIS 4CCT CON SELLO GRANDE Y HS | DT06-4S-E008 | |
2600035-1 | CONECTOR NEGRO 6CCT CON SELLO PEQUEÑO | DT06-6S-CE03 | DT06-6S-CE02 |
2600035-2 | CONECTOR GRIS 6CCT CON SELLO PEQUEÑO | DT06-6S-CE01 | DT06-6S-C015 |
1-2600035-0 | CONECTOR NEGRO 6CCT CON SELLO GRANDE | DT06-6S-E005 | DT06-6S-E004 |
1-2600035-1 | CONECTOR GRIS 6CCT CON SELLO GRANDE | DT06-6S-E003 | DT06-6S |
1-2600035-9 | CONECTOR NEGRO 6CCT CON SELLO PEQUEÑO Y HS | DT06-6S-CE13 | |
2-2600035-8 | CONECTOR NEGRO 6CCT CON SELLO GRANDE Y HS | DT06-6S-P012 | |
2600039-1 | CONECTOR GRIS 8CCT K A CON SELLO PEQUEÑO | DT06-08SA-CE01 | DT06-08SA-C015 |
2600039-3 | CONECTOR NEGRO 8CCT K B CON SELLO PEQUEÑO | DT06-08SB-CE01 | DT06-08SB-C015 |
2600039-4 | CONECTOR VERDE 8CCT K C CON SELLO PEQUEÑO | DT06-08SC-CE01 | DT06-08SC-C015 |
2600039-5 | CONECTOR MARRÓN 8CCT K D CON SELLO PEQUEÑO | DT06-08SD-CE01 | DT06-08SD-C015 |
2600039-6 | CONECTOR 8CCT GRIS K A CON SELLO GRANDE | DT06-08SA-E003 | DT06-08SA |
2600039-8 | CONECTOR NEGRO 8CCT K B CON SELLO GRANDE | DT06-08SB-EP06 | DT06-08SB |
2600039-9 | CONECTOR VERDE 8CCT K C CON SELLO GRANDE | DT06-08SC-EP06 | DT06-08SC |
1-2600039-0 | CONECTOR MARRÓN 8CCT K D CON SELLO GRANDE | DT06-08SD-EP06 | DT06-08SD |
1-2600039-2 | CONECTOR NEGRO 8CCT K A CON SELLO PEQUEÑO Y HS | DT06-08SA-CE12 | |
1-2600039-1 | CONECTOR GRIS 8CCT K A CON SELLO PEQUEÑO Y HS | DT06-08SA-CE13 | |
2600043-1 | CONECTOR GRIS 12CCT K A CON SELLO PEQUEÑO | DT06-12SA-CE01 | DT06-12SA-C015 |
2600043-3 | CONECTOR NEGRO 12CCT K B CON SELLO PEQUEÑO | DT06-12SB-CE01 | DT06-12SB-C015 |
2600043-4 | CONECTOR VERDE 12CCT K C CON SELLO PEQUEÑO | DT06-12SC-CE01 | DT06-12SC-C015 |
2600043-5 | CONECTOR MARRÓN 12CCT K D CON SELLO PEQUEÑO | DT06-12SD-CE05 | DT06-12SD-C015 |
2600043-7 | CONECTOR 12CCT GRIS K A CON SELLO GRANDE | DT06-12SA-E003 | DT06-12SA |
2600043-9 | CONECTOR NEGRO 12CCT K B CON SELLO GRANDE | DT06-12SB-E003 | DT06-12SB |
1-2600043-0 | CONECTOR VERDE 12CCT K C CON SELLO GRANDE | DT06-12SC-E003 | DT06-12SC |
1-2600043-1 | CONECTOR MARRÓN 12CCT K D CON SELLO GRANDE | DT06-12SD-E003 | DT06-12SD |
1-2600043-4 | CONECTOR NEGRO 12CCT K A CON SELLO PEQUEÑO Y HS | DT06-12SA-CE04 | |
1-2600043-3 | CONECTOR GRIS 12CCT K A CON SELLO PEQUEÑO Y HS | DT06-12SA-CE13 | |
1-2600043-5 | CONECTOR NEGRO 12CCT K B CON SELLO PEQUEÑO Y HS | DT06-12SB-CE04 | |
1-2600043-6 | CONECTOR VERDE 12CCT K C CON SELLO PEQUEÑO Y HS | DT06-12SC-CE04 | |
1-2600043-7 | CONECTOR MARRÓN 12CCT K D CON SELLO PEQUEÑO Y HS | DT06-12SD-CE04 | |
1-2600043-9 | CONECTOR 12CCT GRIS K A CON SELLO GRANDE Y HS | DT06-12SA-EP20 | |
2-2600043-1 | CONECTOR NEGRO 12CCT K B CON SELLO GRANDE Y HS | DT06-12SB-EP20 |