Conectores automotrices diferenciales multigigabit GEMnet
La familia de conectores TE Connectivity GEMnet está diseñada para aplicaciones Ethernet y SerDes multigigabit, y admite hasta 56 Gbps.
≤ 56
Velocidad de hasta 56 Gbps
15GHz
Ancho de banda
6
Conectores de 1, 2, 4 y 6 puertos disponibles
Los fabricantes de automóviles están diseñando cada vez más aplicaciones/arquitecturas que utilizan enlaces de datos multigigabit (+10 Gbps). Los conectores automotrices multigigabit de GEMnet están diseñados para cumplir con estos requisitos. Compatible con la transmisión de datos de hasta 56 Gbps, el nuevo sistema de conectores de par trenzado totalmente revestido de TE está diseñado para cumplir con los requisitos de las aplicaciones Ethernet y SerDes multigigabit actuales y de próxima generación.




Beneficios
- Vehículo automotriz sólido y compacto
- Alto ancho de banda/velocidades de datos de hasta 15 GHz/56 Gbps
- Soporte de aplicaciones/protocolos de próxima generación
- Adecuado para cables STP, UTP y SPP
Aplicaciones
- Sistemas de cámaras 4K
- Pantallas 8K/de alta resolución
- Conducción autónoma
- Radar
- Lidar
- Entretenimiento en el asiento trasero

Especificaciones
Medios: par trenzado/par paralelo
Ancho de banda: 15 GHz
Velocidad: hasta 56 Gbps
Orientación: 90°/180°
Sellado: cabezales sellados /no sellados
Cantidad de puertos: 1, 2, 4, 6
Cables primarios compatibles: 686-3, X9305
Compatibilidad de interfaz: interfaces relacionadas con H-MTD de acuerdo con la especificación USCAR
Protocolos admitidos
- IEEE802.3ch
- APIX
- GMSL2/3
- Open Alliance TC9 (100BaseT1, 1000BaseT1 y NGBaseT1)
- TI FPD Link IV
- PCIe
- MIPI
- HDBaseT
- ASA

¿Necesitas más información?
Hay versiones estándar y personalizadas de la serie de conectores GEMnet disponibles. Contáctanos para obtener más información sobre el producto, conocer sus características y comenzar a diseñar con archivos CAD.