Sistema de conectores MATEnet
Los conectores MATEnet son una solución de sistema de conectores miniaturizado con diseño modular y escalable para aplicaciones de transmisión de datos vía Ethernet en automóviles. Este sistema logra transmitir datos con una velocidad de hasta 1 Gb/s según los estándares IEEE 100BASE-T1 y 1000BASE-T1, y de hasta 4 Gb/s, con el uso de tecnologías alternativas. Basado en los probados terminales NanoMQS de TE, ofrece verdadera robustez en aplicaciones automotrices y es compatible con las variantes de par trenzado no blindado (UTP) y par trenzado blindado (STP).
Aplicaciones y protocolos
Aplicaciones de ejemplo | Protocolos |
---|---|
Redes en el vehículo: Ethernet/PCIe | 1000BASE-T1 |
Cámaras retrovisoras | 100BASE-T1 |
Multimedia (HDBASET) | APIX3 |
Aplicaciones LIDAR/RADAR | HDBASET |
Diagnóstico a bordo | Pcie |
Cámaras periféricas | A2B/C2B |
Características principales del producto
- Robustez de grado automotriz: basado en el probado sistema de terminales NanoMQS.
- Mayor velocidad de transmisión datos: soporta hasta 1 Gb/s (potencial para 4 Gb/s con el uso de tecnologías alternativas).
- Mayor flexibilidad: compatibilidad con par trenzado no blindado (UTP) y par trenzado blindado (STP).
- Diseño modular y escalable: se integra en las interfaces de conectividad automotriz existentes.
- Asequibilidad: diseño y proceso alineados para necesidades de conectividad Ethernet en automóviles.