Terminales y conectores automotrices de 0.64 mm
El portafolio de terminales, conectores y cabezales de generación Y de TE Connectivity de 0.64 mm ofrece soluciones de conectividad probadas de baja fuerza de acoplamiento compactas para una amplia gama de aplicaciones de señal. Estos conectores están disponibles en varias posiciones, así como en diseños de conectores híbridos.
USCAR
Los conectores sellados y sin sellar superan los requisitos de rendimiento de los estándares de diseño de conectores USCAR-2, -20, -21 y -25 y los estándares ergonómicos
0.64
Sistema de conectores de 0.64 mm probado y preferido para OEM de América del Norte
2.2
Paso de línea central más bajo para sistemas de conectores 0.64
Conectores híbridos destacados de generación Y

NUEVO Conector híbrido en línea sellado 68P de generación Y
- 65 % menos de complejidad de la cadena de suministro
- Rentable
- Facilidad de fabricación y permite mejorar el embalaje y el enrutamiento de cables
- Huella reducida
- Solidez de grado automotriz, incluida la placa de protección del pin lateral macho
- Sistema de terminales x44 de generación Y 0.64 mm de TE
- Sistema de terminales mini coaxil x2 TE Mate-AX
- Sistema de terminales x10 de 2.8 mm
- Sistema de terminales x12 de 1.5 mm
Soluciones híbridas de TE Connectivity
- Soluciones configurables que integran conexiones de datos en conectores de alimentación y señal de bajo voltaje
- Opción de conectividad de datos para cumplir con los requisitos de velocidad e integridad de datos del cliente
- Tiempo de montaje y procesamiento más fácil para el operador gracias a la reducción del número de conexiones
- Reducción de costos y complejidad de la cadena de suministro
- Empaquetado y enrutamiento de cables más pequeños y compactos: nuevas topologías de red para reducir la complejidad, la longitud del cable, el peso y el costo
- Interfaz familiar con opciones personalizables
- Arquitectura orientada a servicios basada en software
TIPOS DE CONECTORES DE 0.64 MM DE GENERACIÓN Y
Tipos de terminales de generación Y
Características y beneficios
- Conectores sellados y sin sellar para su uso en aplicaciones de cabina o motor
- El contacto de baja fuerza de enganche permite un mayor número de pines con el acople de mano mientras cumple con los requisitos de USCAR-25
- Paso de línea central de 2.2 mm capaz de permitir una mayor densidad para reducir los costos de PCB Paso de línea central de 2.2 mm capaz de permitir una mayor densidad para reducir los costos de PCB
- Los conectores híbridos de 0.64 mm/2.8 mm proporcionan alimentación y señal en un solo paquete para reducir la complejidad y el costo
- Diseño estándar o específico de la aplicación disponible.
- Materiales de cabezales disponibles para resistencia IR y procesamiento de soldadura sin plomo
- La carcasa del enchufe de bloqueo de bisagra de una pieza proporciona un bloqueo secundario independiente del terminal hembra
- Diseños de cabezal disponibles con colas de soldadura de orificio pasante, lengüetas de montaje en superficie o terminales de pines compatibles con ajuste a presión
- Diseños de cabezales disponibles en vertical o ángulo recto; con o sin bloqueos de placa
- Los conectores sellados y sin sellar superan los requisitos de rendimiento de los estándares de diseño de conectores USCAR-2, -20, -21 y -25 y los estándares ergonómicos


La calidad de engarzado comienza con herramientas de aplicación de primer nivel de TE

Procesamiento de cables de volumen bajo
Procesamiento de cables de volumen medio a alto
Conéctese con un experto en herramientas
La creación de una conexión de engarce de calidad es fundamental para brindar un alto rendimiento y confiabilidad en entornos extremos. Desde el procesamiento de cables para satisfacer necesidades de bajo a alto volumen, TE cuenta con una gama completa de herramientas de aplicación y un equipo de servicio integral en campo. Conéctese con nuestros expertos en productos hoy mismo para encontrar la herramienta adecuada para sus necesidades de conectores de 0.64 mm de generación Y.