Sistema de interconexión de alto voltaje AMP+ HVA 1200
Sistema de interconexión de alto rendimiento para una conexión segura y confiable entre la interfaz de carga, el cargador de a bordo y la batería.
Sistema de interconexión de alto rendimiento para vehículos electrificados de última generación. El sistema de interconexión de alto voltaje (HV) AMP+ HVA 1200 representa una incorporación significativa a la gama de conectores HV de TE Connectivity (TE) para vehículos híbridos y totalmente eléctricos. Con un voltaje nominal de hasta 1000 V de CC y una capacidad de carga de corriente de 100 A a 85 °C, el sistema de conectores HVA 1200 se diseñó específicamente para garantizar una conexión segura y confiable entre la interfaz de carga, el cargador de a bordo y la batería.
El sistema cuenta con un cabezal y dos enchufes para aplicaciones de conectores en ángulo recto y conectores rectos. En su núcleo, se encuentra el terminal de alta potencia y nuevo diseño PCON 12, el que brinda compatibilidad con un rango total de cables que van desde 5,0 mm2 a 16,0 mm2 (o bien de 10,0 mm2 a 16,0 mm2 en el caso de cumplimiento de la norma LV216-2).
Con el objetivo de ofrecer la máxima flexibilidad posible, el cabezal único se puede acoplar con enchufes de 90 o 180 grados. El sistema cuenta con un enclavamiento HV integrado y con una función crítica de seguridad táctil incorporada, de acuerdo con las normas de protección de dedos IEC 60529 IP2XB y de UL.
Aplicaciones frecuentes
Reproduzca el siguiente video y obtenga más información
Interconexión de HV desde la interfaz de carga hasta el cargador de a bordo y la batería.

Descripción rápida de los aspectos destacados
Lado del conector
- Capacidad de voltaje de hasta 1000 V de CC
- Capacidad de carga de corriente de hasta 100 A a 85 °C
- Empaque compacto para dispositivos clase 2 y 3
- Rango de temperatura de -40 °C a 125 °C
- Apantallado de 360°
- Estanqueidad acoplada grado IP6K9K e IP67
- Versiones de enchufe de 90 y 180 grados disponibles
- Cabezal único para enchufes de 90 y 180 grados
- Protección contra la inflamabilidad grado V-0
- Circuito HVIL opcional
Lado del terminal
- Rango de cable: de 5,0 mm2 (o bien 10 mm2 a los fines de cumplimiento de la norma LV216-2) a 16,0 mm2
- De 100 A a 85 °C en cables de 16 mm2
- Posición de acoplamiento: de 90° y 180°
- Puntos de contacto: 28
- Fuerza de contacto: 3,3 N (aprox.)