Soluciones fáciles de pedir
Pedir nuestras soluciones de terminales y conectores de alto voltaje nunca fue tan fácil. Ofrecemos kits completos que contienen todas las piezas que se necesitan para realizar una instalación. Los kits están disponibles para las soluciones AMP+ HVA 280, AMP+ HVA 630, AMP+ HVP 800, AMP+ HVP 1100 y AMP+ IPT.
Kits de AMP+ HVA 280
Los conectores y cabezales AMP+ HVA 280 con protección para los dedos y a prueba de contacto, de 2 o 3 posiciones y de corriente media-baja, están diseñados para adaptarse a las opciones necesarias de diversas aplicaciones de dispositivos para vehículos híbridos o eléctricos. La familia de productos AMP+ HVA 280 puede utilizarse con alambres multifilares o alambre blindado individual e incluye un diseño de cabezal independiente y único en el sector que permite optimizar la eficiencia de empaquetado y fabricación gracias a un sujetador flotante de dos posiciones que ofrece seguridad en el sistema. El sistema de conectores también proporciona varias opciones de enganche y un HVIL interno integrado, lo que permite optimizar el tamaño del paquete y la flexibilidad de enrutamiento.
El producto AMP+ HVA 280 se puede utilizar en el paquete de baterías, el conversor de CC/CC, el cargador integrado, el calentador eléctrico, el aire acondicionado eléctrico, la dirección asistida eléctrica y las aplicaciones de distribución de energía de alto voltaje.
Kits de AMP+ HVA 630
Los conectores y cabezales AMP+ HVA 630 de 2 y 5 posiciones de corriente media-baja a prueba de contacto están diseñados para cumplir con las especificaciones AK 4.3.3, LV215-1 y proporcionar aseguramiento de la posición del conector (Connector Position Assurance, CPA). Gracias a su capacidad de conducción de corriente de hasta 40 A a una temperatura de 140 °C y a su variedad de cables multifilares de 2,5-6 mm2, los conectores y cabezales AMP+ pueden emplearse en muchas aplicaciones de dispositivos de vehículos eléctricos. Los conectores de 2 posiciones con revestimiento y sellados están diseñados para ofrecer un rendimiento superior con cargadores integrados de alto voltaje. Los conectores de 5 posiciones permiten corrientes de carga trifásicas de hasta 32 A para obtener la máxima capacidad de carga y, gracias a su palanca de mando, la fuerza de acoplamiento necesaria es inferior a 70 N. El tamaño del paquete está optimizado con un HVIL interno integrado.
Los conectores AMP+ HVA 630 son ideales para dispositivos auxiliares y aplicaciones de sistemas de carga integrados.
Kits de AMP+ HVP 800
Nuestros conectores y cabezales de alta corriente de 1, 2 o 3 posiciones a prueba de contacto están diseñados para cumplir con las especificaciones AK 4.3.3, LV215-1. Gracias a su capacidad de conducción de corriente de hasta 200 A a una temperatura de 85° (dependiendo de la sección transversal del cable), a su amplio rango de temperaturas y a su gran variedad de cables, los conectores y cabezales de alta corriente AMP+ pueden emplearse en diversas aplicaciones de vehículos eléctricos. Gracias a un HVIL interno integrado que cuenta con varias opciones de enrutamiento, es posible la optimización y la flexibilidad del tamaño del paquete. Con la ayuda de una palanca, se simplifica la instalación y se reduce la fuerza de inserción.
Los kits de conectores AMP+ HVA 800 son ideales para aplicaciones de baterías, inversores, carga y motores eléctricos.
Kits de AMP+ HVP 1100
Los conectores y cabezales de alta corriente AMP+ HVP 1100 de una posición, con protección para los dedos y a prueba de contacto, están diseñados para adaptarse a las opciones necesarias de diversas aplicaciones de dispositivos de vehículos híbridos y eléctricos. Gracias a una capacidad de conducción de corriente de hasta 300 A a una temperatura de 85 °C y a una variedad de alambre blindado individual de 50 a 95 mm2, el producto AMP+ HVP 1100 de TE se puede utilizar en muchas aplicaciones de alto voltaje. El sistema incluye un HVIL interno integrado para la optimización del tamaño del paquete.
Los kits de conectores AMP+ HVP 1100 de alta corriente están diseñados para aplicaciones de baterías, inversores y unidades de distribución de energía de alto voltaje.
Kits de lengüeta de contacto de anillo con revestimiento AMP+ IPT
Nuestra lengüeta de contacto de anillo con revestimiento AMP+ IPT permite una adaptación fácil y flexible del terminal de alimentación interno a diversas aplicaciones. El IPT está disponible en carcasas de 1, 2 o 3 polos. El accesorio de alimentación proporciona protección EMC de 360 grados y capacidades de cable a dispositivo. La lengüeta de contacto de anillo atornillada se puede emplear en cables de diferentes longitudes, según las necesidades del cliente.
Las lengüetas de contacto de anillo con revestimiento AMP+ IPT están diseñadas para aplicaciones que incluyen baterías, inversores, carga y unidades de distribución de energía de alto voltaje.