Rendimiento mejorado de sello

Nuestros nuevos conectores DEUTSCH DT de 2 y 3 posiciones introducen nuevas opciones en la línea de conectores de confianza. El nuevo e innovador diseño de tapa a presión se une a la línea de conectores DEUTSCH DT de confianza en la industria, que es la opción probada y futura para aplicaciones de entornos hostiles, como camiones, autobuses, construcción y vehículos agrícolas, así como otros mercados donde se necesita protección ambiental.

Características del producto:

Beneficios de los nuevos conectores DEUTSCH DT con tapa a presión
  • Rendimiento mejorado del sello de interfaz utilizando las funciones mejoradas de retención de sellos –P012 y bloqueo de cuña secundario.
  • El sello frontal del enchufe de la interfaz es totalmente reparable en campo si se daña y es necesario reemplazarlo.
  • Alineación mejorada del cable para maximizar el rendimiento del sello en condiciones de carga lateral del cable.
  • Interfaz compatible con el conector DT anterior desde la perspectiva del ajuste y la función; pequeñas diferencias de forma debido a las ventajas de tapa a presión.
  • Las tapas posteriores de la cubierta del sello a presión están disponibles tanto en la tapa estándar como en las variantes de tapa retráctil extendida.
  • Carcasas disponibles en colores negro y gris estándar, con opciones de sello de cable normal (N) o delgado (E) para adaptarse a una amplia gama de espesores de aislamiento de cable con tamaños de cableado AWG/ISO.
  • Utiliza los mismos productos de sistema de contacto común DEUTSCH ya probados y estándar de la industria.
DEUTSCH DT de última generación
Conectores DT de última generación

Preguntas frecuentes

P:    ¿Qué es un conector DT de 2/3 posiciones con tapa a presión?

R:     Los conectores a prueba de factores ambientales DEUTSCH DT de 2/3 posiciones están diseñados para aplicaciones de cable a cable, de cable a placa y de cable a dispositivo. Es la opción probada y futura para aplicaciones de entornos hostiles.

P:    ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores DT de 2/3 posiciones?

R:    Camiones, autobuses, aplicaciones de construcción, agrícolas, carretillas elevadoras, marina, recreativas, deportes de potencia, automatización de fábricas y vehículos industriales, así como otros mercados extendidos donde se necesitan conexiones que ofrezcan protección ambiental.

P:    ¿Cuál es la novedad en los conectores DT de 2/3 posiciones?

R:    TE se complace en presentar nuevas opciones de cable a cable para las series de conectores DEUTSCH DT de 2 y 3 pines que incluyen tres versiones: versión estándar sin cubierta de sello de cable posterior, cubierta de sello de tapa soldada original y nuevos productos innovadores de cubierta de sello a presión.

 

LEA MÁS PREGUNTAS FRECUENTES