Conector sellado con lanceta de bloqueo series NextGen y NextGen Plus MCON 1.2 de 1 fila
La serie de conectores sellados con lanceta de bloqueo NextGen y NextGen Plus MCON 1.2 de 1 fila es una solución muy versátil, de alto rendimiento, robusta y compacta que es una alternativa sostenible y compatible con el estándar MCON y la serie Gen2.
TE Connectivity ha desarrollado una mejor y más sostenible solución de conector sellado con lanceta de bloqueo de 1.2 mm para entornos automotrices difíciles. El diseño de la nueva serie de conectores NextGen y NextGen Plus MCON 1.2 reduce aproximadamente el 20 % en las emisiones de CO2 con el potencial de una disminución adicional del 40 % cuando se utilizan resinas equilibradas de biomasa, sin sacrificar la funcionalidad. La serie NextGen MCON 1.2 también cuenta con un mejor CPA y un rendimiento más óptimo frente a vibraciones y es compatible con las series MCON y Gen2 estándar, con la misma interfaz. Se validó para cumplir con los estrictos estándares LV214 y USCAR2, lo que garantiza la confiabilidad en entornos automotrices difíciles.
SG4
Alta resistencia a las vibraciones y mejor CPA
~20%
20 % de ahorro en CO2 y 40 % de ahorro adicional con el uso de resinas balanceadas de biomasa
48V
Con capacidad de 48 V y preparado para la automatización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
- Conectores hembra con terminales tab compatibles (para aplicaciones en serie).
- Terminal con lanceta de bloqueo
- 2-8 posiciones (interfaz estándar AK/USCAR)
- Vibración: SG4 (LV214)
- Clase de temperatura 130° C
- Calificación LV214/USCAR2.
- Materiales sostenibles: resinas PBT (20 % - 50 % menos emisiones de CO2).
- Mejor aseguramiento de la posición del terminal (CPA) para mayor confiabilidad y seguridad durante el proceso de acoplamiento.
- Bloqueo secundario integrado.
- Superficie de contacto grande para el sistema de bloqueo automático.
- Compatibilidad total entre las interfaces de la serie estándar y la Gen2 (misma interfaz).
- Retén de doble labio para un ajuste más firme y seguro en el conector.
- Cubiertas para protección adicional.

VENTAJAS
- Sostenibilidad: reducción significativa de la huella de carbono (aprox. -20 % de CO2) y una mayor (aprox. -40 %) con una solución de resina equilibrada de biomasa.
- Automatización: dispositivo de sujeción de bloqueo secundario integrado con gran área de contacto para bloqueo automático. Código QR con la mejor trazabilidad de su clase y menor tiempo de ciclo.
- Rendimiento: solución más óptima y robusta que ofrece alta resistencia a las vibraciones (SG4) y calidad. El óptimo CPA brinda más robustez y mayor facilidad de uso.
- Versátil: solución versátil que utiliza la misma interfaz para múltiples aplicaciones en el vehículo y es compatible con la serie MCON estándar MCON y la Gen2, y está validada de conformidad con LV214 y USCAR2.
- Preparado para el futuro con 48 voltios y listo para la automatización.
- Mejor ergonomía: más fácil de manejar por una superficie y un dispositivo de sujeción más grandes para la desconexión.