![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/mcon-automotive-connector-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores automotrices para aplicaciones en exteriores y rigurosas
TE Connectivity fabrica sistemas de conexión MCON para aplicaciones eléctricas y electrónicas en diversas aplicaciones de vehículos de motor que operan en entornos difíciles.
150°C
hasta 150 °C para aplicaciones de motor
48V
nueva generación de conectores MCON con capacidad de 48 V
IPx9k
clasificación impermeable para aplicaciones en exteriores
![Tabla de la familia de terminales automotrices MCON](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/MCON-Terminal-Family-1024x440.jpg)
Terminales MCON
Alto rendimiento, alta confiabilidad
MCON es una serie de líneas de terminales que se utilizan, por lo común, en aplicaciones eléctricas y electrónicas para automóviles de pasajeros y vehículos comerciales. El diseño de contacto es compatible con los tamaños estandarizados de la industria automotriz. Excepto las líneas de contacto miniaturizadas MCON 0.50, todos los contactos siguen la estrategia de diseño de dos piezas, a fin de diferenciar entre el rendimiento eléctrico y el mecánico.
La serie de contactos MCON está disponible para aplicaciones selladas y no selladas. La nueva generación de sistemas de conectores MCON cuenta con carcasas para terminales tab y receptáculos, y es resistente al agua y a las condiciones de vibraciones extremas. Con el objetivo de lograr un proceso de producción rápido y de bajo costo, TE Connectivity cuenta con una amplia gama de herramientas de aplicación.
Ventajas
Terminales MCON
- Aleación de cobre de alto rendimiento
- Tecnología de punto de contacto redundante para un mayor grado de confiabilidad
- Alta capacidad de resistencia a las vibraciones para cumplir con los requisitos de futuras aplicaciones
- Protección contra sobrecarga mediante los resortes del contacto
- Caja de contacto con polarización y bloqueo secundario
- Lanceta de bloqueo protegida (excepto el conector MCON 0.50, versión Clean Body)
- Versión sellada y no sellada
- Rango de temperatura de -40 °C y hasta 150 °C
- Rango de temperatura opcional de -40 °C a 180 °C con tecnología de superficie
- Acceso de bloqueo secundario tridireccional
![Terminal Clean Body MCON 1.2](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/mcon1-clean-body-imagerow-300x250.jpg)
![Terminal MCON 0.50](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/mcon-terminal-imagerow-300x250.jpg)
![Terminal Clean Body MCON 6.3](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/mcon-6-clean-body-300x250.jpg)
Encuentra los terminales tab y receptáculos que necesitas
Los terminales tab y receptáculos MCON y HPF están disponibles en diferentes tamaños y configuraciones (tecnología Clean Body o lanceta de bloqueo). Encuentra el tamaño adecuado para las necesidades de tu sistema de conexión.
![barra naranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Conectores MCON
Diseñados para soportar vibraciones y tensiones mecánicas
El sistema de conectores MCON de nueva generación cuenta con terminales de receptáculo y tab impermeables y resistentes a las vibraciones extremas. El sistema se diseñó para aplicaciones electrónicas y eléctricas en vehículos, en las que la vibración y la tensión mecánica pueden, a largo plazo, afectar la calidad en un sistema de contacto convencional.
Características
Carcasas y conectores
- Con CPA (tecnología de aseguramiento de la posición del conector)
- Confiable y durable
- Alta resistencia a las vibraciones
- Excelente diseño que evita problemas de calidad y reduce el costo de fabricación y de mantenimiento
- Dispositivo de bloqueo secundario integrado en posición de prebloqueo
- Conectores sellados y no sellados para aplicaciones de cable a cable (SWS)
- Polarización, diferentes guías
- Posibilidad de carcasas modulares por el diseño con bloqueo secundario al mismo nivel
![Conector MCON 0.50](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/mcon-050-3pos-140x140.jpg)
![Conector automotriz MCON de 2 posiciones](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/mcon-2pos-140x140.jpg)
![Conector automotriz MCON de 1.2 mm y 2 filas](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/mcon-1-2-two-row-140x140.jpg)
![Conector MCON de 1.2 mm y 3 posiciones](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/mcon-1-2-3pos-140x140.jpg)
Encuentra las carcasas y conectores MCON que necesitas
La serie de conectores MCON cuenta con una variedad de tamaños y configuraciones. Contamos con diferentes configuraciones para temperaturas de hasta 150 °C.
![barra naranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Aplicaciones MCON
![Aplicaciones MCON](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/mcon-application-infographic-1024-600.jpg)
![barra naranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)