Serie de conectores de alta tensión modulares y adaptables
La serie de conectores PowerTube, que amplía nuestra creciente gama HIVONEX, es la elección ideal para aplicaciones de movilidad eléctrica de alta potencia en vehículos industriales y comerciales. Está fabricada para soportar grandes cargas eléctricas (hasta 580 A de corriente continua, en función del tamaño del cable y la temperatura, y 1000 V) y múltiples tamaños de cable de entre 35 mm² y 150 mm². Su robusto diseño resiste las vibraciones del motor y el apantallamiento circular de 360° (corriente de pantalla de hasta el 30 % de la corriente principal) contribuye a garantizar un alto rendimiento CEM.
Nuevo en la gama HIVONEX: serie de conectores PowerTube
Diseñar para un futuro electrificado requiere sentar las bases adecuadas en el presente. En el mercado del transporte industrial y comercial, esto significa que los componentes vitales de un vehículo deben funcionar y dar servicio a la intemperie por años. Ya sea un motor eléctrico, un inversor o una batería, los subsistemas del vehículo deben funcionar de forma segura y confiable durante mucho tiempo, independientemente de las condiciones externas, y lo mismo aplica para sus conexiones internas. La serie de conectores PowerTube es una solución modular, adaptable y de mucha potencia que hace posible el futuro de la movilidad eléctrica en camiones, autobuses, y vehículos y equipos de construcción y agrícolas.
El cabezal PowerTube, fabricado con el objetivo de ofrecer adaptabilidad y modularidad, está disponible en orientaciones de 180° o 90°, así como en hasta 3 pines por conector. Esto se complementa con una exclusiva interfaz de barra colectora en forma de cubo que hace posible la conectividad independientemente de la orientación de la barra. Además de su modularidad, su refinado diseño circular simplifica el tendido de los cables y el montaje de los conectores de manera significativa, lo que contribuye a reducir el costo total del sistema aplicado. El conector PowerTube ayuda a garantizar una conectividad confiable y segura gracias a la protección IP6K9K contra el polvo y la entrada de agua, la garantía de posición del conector y la función de seguridad de bucle de enclavamiento de alta tensión en cada pin.
Ventajas de los conectores PowerTube
Alto rendimiento en todos los entornos
Apantallamiento circular de 360° y rendimiento en ambiente de vibraciones al nivel del motor
Modular y adaptable
Orientaciones de 180° y 90° y hasta 3 pines por conector
Reducción del costo total del sistema aplicado
Activado por un tendido de cable y montaje de conectores simples
Características de los conectores PowerTube
El sistema de conectores PowerTube está disponible en dos series: PowerTube 1000 (HVP-HD 1000) y PowerTube 14000 (HVP-HD 1400), para satisfacer tus necesidades de nivel actuales.

Descripción | PowerTube 1000 (HVP-HD 1000) |
PowerTube 1400 (HVP-HD 1400) | |
---|---|---|---|
Nivel de tensión | Hasta 1000 V | ||
Resistencia dieléctrica | 4000 V de CC, 5500 m de altitud | ||
Nivel actual | 300 A para el sistema de conectores (según el tamaño del cable y la temperatura del sistema) |
580 A para el sistema de conectores (según el tamaño del cable y la temperatura del sistema) | |
Tamaño del terminal |
Pin redondo de 10 mm |
Pin redondo de 14 mm |
|
Tamaño del cable |
35 mm², 50 mm², 70 mm² |
70 mm², 95 mm², 120 mm², 150 mm² |
|
Apantallamiento* | Apantallamiento 360° (corriente de pantalla hasta el 30 % de la corriente principal) |
||
Vibración | ISO 16750-3 perfil 7 y perfil 9 | ||
Número de pines |
1/2/3 pines en el lado del cabezal, 1 pin en el lado del conector | ||
Orientación | 180° y 90° | ||
Sellado | IP67, IP69K, IPX8 | ||
Seguridad | HVIL para cada pin, IPXXB, IPXXD | ||
Codificación | 12 códigos de colores | ||
Resistencia a la corrosión |
Prueba de niebla salina VDA233-102 |
||
Otros | Acceso a CPA, herramientas y manual |
Aplicaciones de los conectores PowerTube
- Motor eléctrico
- Paquete de baterías
- Distribución de energía
- Cargador a bordo
- Auxiliares de alta potencia
- Inversor

Conector HIVONEX y soluciones de carga
Nuestra amplia gama HIVONEX incluye soluciones modulares, adaptables e inmensamente potentes para cada aplicación de alta tensión, en todas las etapas del ciclo de vida de la movilidad eléctrica, hoy y mañana. Décadas de experiencia y de conocimientos en ingeniería respaldan cada solución.