Sistema de conexión sin sellar (inglés)
Nuestro sistema de conexión sin sellar para transporte industrial y comercial es la solución ideal para clientes que buscan conectores no sellados, resistentes y flexibles.
Nuestro sistema de conexión sin sellar es una solución de conectividad confiable y segura para vehículos robustos. Con una amplia selección de conectores sin sellar y resistentes a las vibraciones, y contactos AMP MCP, PCON y MCON probados en la práctica, este sistema ofrece opciones de diseño flexibles y un rendimiento confiable en entornos exigentes. El sistema de conexión sin sellar es ideal para la conectividad en vehículos comerciales y en maquinaria agrícola y de construcción.
Característica | |
---|---|
Flexibilidad de diseño | Amplia selección (1-48 pines) |
Más seguridad |
Material retardante a la flama UL 94 V-0 |
Mayor resistencia y estabilidad | Diseño de orificio de tornillo y de pin de posición |
Más fácil de armar | Fuerzas de acoplamiento menores |
Menos desajustes | Cuatro opciones de codificación mecánica y por color |
Más seguridad | Proceso de soldadura por reflujo |
Alineación de contactos | Función de bloqueo secundario independiente |
Densidad y apilamiento | Diseño con contacto MCON 1.2 y apilable |
Nuestro sistema de conexión sin sellar para transporte industrial y comercial es la solución ideal para clientes que buscan conectores no sellados, resistentes y flexibles.
P: ¿Cuáles son las aplicaciones típicas de los conectores del sistema de conexión sin sellar?
R: Estos conectores se pueden utilizar en una amplia variedad de aplicaciones, como bulkheads, cajas de fusibles y de relevadores, unidades de control, acoplamiento de cable a cable y aplicaciones en cabina.
P: ¿Cómo se puede evitar el acoplamiento incorrecto en la línea de montaje?
R: Se ofrecen configuraciones de acoplamiento de hasta 6 polarizaciones y de codificación por colores, así como codificaciones mecánicas que ayudan a evitar el acomplamiento incorrecto entre el conector hembra y el macho.
P: ¿Existen opciones de montaje en PCB?
R: Sí, se cuenta con opciones de montaje en PCB de 90°, que van desde 6 a 21 pines, así como un conector de pines para PCB de 36 pines.