Conectores resistentes y sin sellar para soluciones de vehículos seguras

Nuestro sistema de conexión sin sellar es una solución de conectividad confiable y segura para vehículos robustos. Con una amplia selección de conectores sin sellar y resistentes a las vibraciones, y contactos AMP MCP, PCON y MCON probados en la práctica, este sistema ofrece opciones de diseño flexibles y un rendimiento confiable en entornos exigentes. El sistema de conexión sin sellar es ideal para la conectividad en vehículos comerciales y en maquinaria agrícola y de construcción.

Ventajas:

Sistema de conexión sin sellar
  • Flexibilidad de diseño: amplia gama de conectores sin sellar, resistentes y flexibles (1-48 pines).
  • Más seguridad: opciones de material retardante a la flama V-0 y de soldadura por reflujo.
  • Conexiones confiables: las funciones de bloqueo secundario integradas e independientes garantizan que los contactos se alineen de manera adecuada.
  • Evita el acoplamiento incorrecto: configuraciones de acoplamiento de hasta 6 polarizaciones y de codificación por color disponibles.
  • Montaje más sencillo: con el nuevo diseño de conector monobloque con palanca se generan fuerzas de acoplamiento menores.
  • Alta confiabilidad: resistencia a las vibraciones para uso prolongado en aplicaciones de cabina.
Infografía de sistema de conexión sin sellar

Conoce nuestros productos más nuevos: sistema de conexión sin sellar

Características principales:

Sistema de conexión sin sellar

Característica
Flexibilidad de diseño Amplia selección (1-48 pines)
Más seguridad
Material retardante a la flama UL 94 V-0
Mayor resistencia y estabilidad Diseño de orificio de tornillo y de pin de posición
Más fácil de armar Fuerzas de acoplamiento menores
Menos desajustes Cuatro opciones de codificación mecánica y por color
Más seguridad Proceso de soldadura por reflujo
Alineación de contactos Función de bloqueo secundario independiente
Densidad y apilamiento Diseño con contacto MCON 1.2 y apilable

Aplicaciones reales:

  • Conexiones en cabina de vehículo: por su resistencia a las vibraciones, es ideal para el cableado en cabina de camiones, autobuses, y maquinaria agrícola y de construcción.
  • Aplicaciones de alta potencia: ideal para cajas de fusibles, relevadores y baterías, y unidades de distribución de energía en vehículos eléctricos.
  • Fácil integración en el bulkhead: se instala con facilidad porque se adapta a los recortes de bulkhead existentes en los vehículos.
  • Conexiones para unidad de control: ofrece flexibilidad con varias opciones de posición (1-48) y de tipos de conexión (cable a cable, cable a PCB) para unidades de control en vehículos.
  • Aplicaciones resistentes en general: ideal para conexiones de cableado resistentes y flexibles en vehículos automotrices, maquinaria agrícola y de construcción, y otros vehículos que no necesitan conectores sellados. Estos conectores brindan mayor seguridad con opciones de material retardante a la flama y de soldadura por reflujo.

Sistema de conexión sin sellar (inglés)

Nuestro sistema de conexión sin sellar para transporte industrial y comercial es la solución ideal para clientes que buscan conectores no sellados, resistentes y flexibles.

Sistema de conexión sin sellar (inglés)

Nuestro sistema de conexión sin sellar para transporte industrial y comercial es la solución ideal para clientes que buscan conectores no sellados, resistentes y flexibles.

Preguntas frecuentes

P:    ¿Cuáles son las aplicaciones típicas de los conectores del sistema de conexión sin sellar?

R:    Estos conectores se pueden utilizar en una amplia variedad de aplicaciones, como bulkheads, cajas de fusibles y de relevadores, unidades de control, acoplamiento de cable a cable y aplicaciones en cabina.

 

P:   ¿Cómo se puede evitar el acoplamiento incorrecto en la línea de montaje?

R:    Se ofrecen configuraciones de acoplamiento de hasta 6 polarizaciones y de codificación por colores, así como codificaciones mecánicas que ayudan a evitar el acomplamiento incorrecto entre el conector hembra y el macho.  

 

P:   ¿Existen opciones de montaje en PCB?

R:    Sí, se cuenta con opciones de montaje en PCB de 90°, que van desde 6 a 21 pines, así como un conector de pines para PCB de 36 pines.

 

MÁS PREGUNTAS FRECUENTES