CPC

Versatilidad, fiabilidad y un impacto duradero en los diseños

La ventaja de TE

Ahora que hemos hablado sobre los beneficios de los conectores circulares de plástico (CPC) de TE Connectivity (TE) y la aplicación global por medio de la potencia y la señal (¿se perdió este artículo? Encuéntrelo a continuación), vamos a profundizar en cómo los CPC continúan destacándose en los mercados de hoy.

En primer lugar, si tenemos en cuenta el diseño del producto, los conectores circulares de plástico de TE cuentan con una cubierta totalmente de plástico que permite a los diseñadores e instaladores disminuir el peso y el costo. Con el diseño de plástico durante más de 50 años, los CPC han demostrado confiabilidad y flexibilidad de diseño cuando se trata de ofrecer potencia, señal o ambas en la misma conexión.

Entonces, ¿por qué el plástico?

La cubierta totalmente de plástico del producto de CPC de TE está compuesta por un compuesto de nylon que permite que se cumplan varios requisitos de precio y rendimiento en el uso de aplicaciones, además de requisitos de flexibilidad con opciones como la versión resistente a los rayos UV que proporciona confiabilidad de conexión en entornos al aire libre. Todos los materiales utilizados tienen clasificación ULV-0 para la inflamabilidad, lo cual proporciona una solución más segura y confiable en entornos hostiles. Al elegir una solución de CPC en lugar de un conector Mil-spec, los clientes pueden confiar en un diseño más ligero que simplifica los requisitos, evita el exceso de ingeniería y puede permitir ahorros esperados de un 15 % a un 25 % en los costos del producto.

 

El uso de plástico por parte de TE en esta familia de conectores ha permitido una amplia gama de soluciones para la oferta de la cartera, las piezas de repuesto, las herramientas y los accesorios. La combinación de peso, ahorro de costos y contactos intercambiables permite que la cartera ofrezca el ajuste adecuado para sus necesidades de diseño. 

 

Al aprovechar el plástico, esto le da al ingeniero una solución más ligera, y con la historia de CPC en el mercado permite la intercambiabilidad entre conectores y contactos. El ahorro de peso y costos contribuye en gran medida a resolver los desafíos de ingeniería y a proporcionar una ventaja a la solución de CPC.

 

Cuando aprovecha la ventaja de TE, combina la amplitud de la solución, la experiencia en aplicaciones y la confiabilidad global en un solo paquete. Durante más de 50 años, los productos de CPC han permitido la diferenciación para satisfacer una amplia variedad de necesidades de diseño, mejorar las capacidades de tiempo de comercialización y acentuar la ingeniería de potencia y señal dentro y fuera de una conexión.