Conectores con la calificación conforme a las especificaciones EN2997, BACC63 y ESC10 para aplicaciones aeroespaciales y militares difíciles
Los conectores de la serie DEUTSCH 983 de TE están diseñados específicamente para entornos hostiles, como motores de aeronaves y propulsores. Disponible en dos versiones (con o sin un accesorio integral), este conector se utiliza en su versión de acero inoxidable en áreas difíciles con limitaciones, como motores, trenes de aterrizaje, APU (Unidad de potencia auxiliar), alas, pilones y bordes de ataque. La versión de aluminio se utiliza en áreas como compartimentos de carga.
Características
- Sistema autobloqueante
- Operación a alta temperatura (260 °C)
- Versiones selladas y herméticas de aluminio y acero inoxidable
- Resistencia al calor y a la humedad
- Accesorios ignífugos (termoestables y de silicio fluorado)
- Accesorios resistentes a fluidos
- Amplia gama de accesorios
- Contratuerca
- Abrazadera de cable recta
- Abrazadera de cable de 90°
- Diseño personalizado
- Calificado según la especificación EN2997 para versiones de acero inoxidable y aluminio
- Cumple con EN3155 y ESC30 para los contactos eléctricos
260 °C
Temperatura de funcionamiento
30
años de experiencia
CONECTORES SELLADOS DEL MOTOR
CONECTORES SELLADOS DEL MOTOR
El conector de la serie 983 de TE Connectivity (TE) se creó en los años 90. Este conector ha sido especialmente diseñado para aplicaciones de zonas de aeronaves en entornos hostiles, como motores y propulsores. Disponible en dos versiones, este conector se utiliza en su versión de acero inoxidable en áreas difíciles con limitaciones, como motores, trenes de aterrizaje, APU (Unidad de potencia auxiliar), alas, pilones, bordes de ataque, mientras que la versión de aluminio se utiliza en compartimentos de carga. Calificado según la especificación EN2997 para la versión de acero inoxidable y aluminio, la serie DEUTSCH 983 de TE también está calificada para las especificaciones de ADS (aeroespacial, defensa y seguridad) ESC10, Boeing BACC63 y Airbus ABS. Además, estos conectores son totalmente interoperables con los conectores MIL-DTL-83723 de la serie III. Estos conectores utilizan contactos calificados conforme a las especificaciones EN3155 y ADS ESC30.
Características
• Alta confiabilidad
• Resistencia a entornos hostiles
• Aplicaciones de alta vibración
• Operación a alta temperatura (260 °C)
• Accesorios ignífugos (termoestables y de silicio fluorado)
• Sistema antirotación a 360° mediante apriete
• Fondo metálico de cubierta a cubierta (enchufe y receptáculo acoplados)
• Opción de accesorio integral
APLICACIONES
• Motores a reacción de aeronaves
• Tren de aterrizaje
• Unidad de potencia auxiliar
• Interconexión del entorno de carga
• Equipos industriales de alta temperatura



CONECTORES HERMÉTICOS PARA MOTOR
Los conectores de motores de la serie DEUTSCH 983 de TE también están disponibles como conectores herméticos. Diseñados y fabricados para funcionar de manera confiable, en aplicaciones expuestas a un entorno con altas temperaturas, inmersión en combustible, alta vibración, golpes extremos, alta presión y vacío elevado.
Características
• Todas las características de los conectores sellados para motor
• Sellado de vidrio a metal
• Cubierta de aluminio para ahorrar peso
• Con calificación ESC10
APLICACIONES
• FADEC (control de motor digital con plena autoridad)
• Accesorios del motor: (1) Sensores de presión (2) Sensores de temperatura (3) Sensores de par (4) Válvulas de combustible
• Tren de aterrizaje
• Unidad de potencia auxiliar
• Interconexión del entorno de carga

CARCASAS POSTERIORES Y ACCESORIOS PARA CONECTORES DE MOTOR
Para los conectores de la serie DEUTSCH 983, TE ofrece una amplia gama de accesorios para apoyar el programa de conectores para motor. Tanto las carcasas posteriores rectas como las de 90 grados están disponibles para corregir el soporte del cable e impedir la flexión o la flexión excesiva. Según cuál sea la aplicación, se puede ofrecer una variedad de acabados de revestimientos y materias primas. Además, TE también es compatible con accesorios que proporcionan protección ambiental, soluciones de almacenamiento y opciones de terminación para adaptarse a la mayoría de los conectores y las interfaces.
Características
• Abrazaderas de cable rectas y de 90°
• Compatible con muchos tamaños de cubiertas y acabados de revestimiento
• Disponible en aluminio y acero inoxidable
• Las carcasas posteriores proporcionan alivio de presión y soporte de cable para impedir la flexión o la flexión excesiva.
• Tapas de protección
APLICACIONES
• Motores a reacción de aeronaves
• Tren de aterrizaje
• Unidad de potencia auxiliar
• Interconexión del entorno de carga
• Equipos industriales de alta temperatura

Conectores del motor de contactos y herramientas
CONECTORES DEL MOTOR DE CONTACTOS Y HERRAMIENTAS
Para los conectores de la serie DEUTSCH 983, TE Connectivity (TE) ofrece una gama completa de contactos sólidos integrados en la mayoría de los conectores DEUTSCH de TE actualmente disponibles en los mercados aeroespacial, de defensa y marino. Estos contactos están diseñados para aplicaciones estándares de hasta 200 °C, pero también para soportar temperaturas más altas y restricciones de vibración más elevadas de hasta 260 °C para aplicaciones de motores. En función de los mercados y las necesidades del cliente, nuestros contactos pueden contar con la calificación de la norma EN3155 o los estándares específicos del cliente, como las calificaciones ESC o ABS.
Características
• Estándar de 200 °C / Motor a reacción a 260 °C
• Contactos de banda NRG (Napking RinG) con resistencia a la vibración mejorada para motores a reacción
APLICACIONES
• Motores a reacción de aeronaves
• Tren de aterrizaje
• Unidad de potencia auxiliar
• Interconexión del entorno de carga