fuselaje-ancho-y-angosto

Soluciones para aviones de fuselaje ancho y angosto

Desde el despegue hasta el aterrizaje y en todo el vuelo, los pasajeros y la carga dependen de una ingeniería aeronáutica confiable para volar con comodidad y llegar con seguridad.

Optimiza el peso, la velocidad, el costo y la capacidad de los aviones comerciales

Mantenerse en vuelo y a la cabeza de la industria de la aviación implica que los fabricantes de aviones de fuselaje ancho y angosto
deben equilibrar los retos de peso
y velocidad con los de costo y capacidad de carga o
de pasajeros.


Para que puedas encontrar ese equilibrio, TE Connectivity sigue a la cabeza de la innovación
en ingeniería aeronáutica de materiales,
procesos, física y fabricación
aeroespaciales: los cables y alambres de menor peso ayudan
a reducir el costoso consumo de combustible en los vuelos de larga distancia. La fibra óptica
de última generación es de mayor capacidad y de menor latencia para mejorar la integridad
de la comunicación de aviones. El diseño más compacto de las conexiones flexibles facilita instalar sistemas de entretenimiento
a bordo. Y eso es solo el principio. Con TE Connectivity, el cielo es el
límite.

CONSTRUIR

Productos para aviones de fuselaje ancho y angosto

La seguridad, el confort y la confiabilidad de los aviones son subproductos de una intrincada red de subensambles de energía, aviónica, control de vuelo, electricidad y comunicaciones. Conoce nuestro portafolio de componentes aeroespaciales como conectores, relevadores y contactores, cables y alambres, y accesorios que reducen peso, ahorran espacio y aumentan rendimiento. Cada conjunto de soluciones se diseña a medida para tus aplicaciones de aeronaves.

La energía y su distribución

Los aviones modernos utilizan cinco veces más energía eléctrica que hace unas décadas. Esto hace que los sistemas de conmutación de potencia con sensores y equipos de monitoreo eléctrico integrados sean más vitales que nunca para mejorar la eficiencia y el equilibrio de la carga.

Aviónica

Se prevé que el tráfico aéreo mundial se duplique en los próximos 20 años. La fibra óptica y los conectores nanominiatura de los sistemas de navegación y comunicación hacen posible transferir datos con mayor rapidez para guiar a los aviones de fuselaje ancho y angosto en el saturado espacio aéreo comercial.

Control de vuelo

Los controles de vuelo de los aviones comerciales necesitan los conectores más resistentes y duraderos para poder funcionar con variaciones extremas de temperatura, desde +50 °C en la pista caliente hasta –60 °C a altitudes de vuelo.

Sistemas de entretenimiento a bordo y de cabina

Los pasajeros, en particular en vuelos de larga distancia, tienen grandes expectativas en cuanto a entretenimiento y servicios en línea. Los conectores de alta velocidad, la fibra óptica y el cableado pueden ayudar a proporcionar un acceso confiable durante el vuelo.

Sistemas de conexión del cableado eléctrico y arquitectura distribuida

Los grandes aviones comerciales pueden contener hasta 350 km de cableado. Con componentes livianos y más pequeños, como cables de pared delgada, conectores compuestos y conexiones ópticas, se puede ahorrar mucho peso y espacio.

Sigue a los expertos en conectividad de aviones comerciales

Los expertos en aviación de TE Connectivity, que actúan como parte de tu personal de ingeniería, garantizan que tu empresa sea líder a través de la tecnología, las tendencias y los avances más recientes. Los ingenieros de TE Connectivity y los líderes de pensamiento de la industria comparten conocimientos expertos a través de videos, pódcasts, seminarios web, informes técnicos, etc.

Videos sobre ingeniería aeronáutica

Los aviones conectados

Ethernet de un par (SPE) hace posible la transmisión con dos cables, en lugar de ocho. De especificación ARINC 854, TE Connectivity lleva su pionero sistema de conexión Mini-ETH al mercado aeroespacial comercial. Esta tecnología más pequeña, liviana e inteligente brinda ventajas de tamaño, peso y rendimiento para los aviones de hoy y de mañana, porque el avión conectado tiene menos cables.

Los aviones conectados

Ethernet de un par (SPE) hace posible la transmisión con dos cables, en lugar de ocho. De especificación ARINC 854, TE Connectivity lleva su pionero sistema de conexión Mini-ETH al mercado aeroespacial comercial. Esta tecnología más pequeña, liviana e inteligente brinda ventajas de tamaño, peso y rendimiento para los aviones de hoy y de mañana, porque el avión conectado tiene menos cables.

MiniMRP

Un sistema de aviónica distribuido crea funciones flexibles en una presentación más pequeña y liviana. El principio de mini bastidor modular (MiniMRP), estandarizado en ARINC 836A, se convierte con rapidez en la opción líder para el empaque de esos sistemas distribuidos. El MiniMRP proporciona módulos estandarizados que se pueden implementar con facilidad en un avión, lo que hace posible recopilar y distribuir información por una red troncal de cobre o fibra óptica.

MiniMRP

Un sistema de aviónica distribuido crea funciones flexibles en una presentación más pequeña y liviana. El principio de mini bastidor modular (MiniMRP), estandarizado en ARINC 836A, se convierte con rapidez en la opción líder para el empaque de esos sistemas distribuidos. El MiniMRP proporciona módulos estandarizados que se pueden implementar con facilidad en un avión, lo que hace posible recopilar y distribuir información por una red troncal de cobre o fibra óptica.

Pódcasts sobre innovación aeroespacial

Tendencias y perspectivas sobre la industria de la aviación

Folletos sobre soluciones aeronáuticas

Conéctate con expertos en aviones de fuselaje ancho y angosto

Contáctanos
Encuentra las soluciones de conectividad adecuadas para poner en marcha tu próximo proyecto de avión de fuselaje ancho o angosto.