Conectores de la serie DEUTSCH ASU
Con su diseño ultracompacto, los conectores de la serie DEUTSCH ASU, DEUTSCH AS UltraLITE HE y DEUTSCH AS Micro UltraLITE HE ofrecen a los equipos de carreras un paquete pequeño y ligero para tres y cinco cables. Estos conectores son la solución cuando el espacio es limitado y el peso crucial.
Características del producto:
Conectores de la serie DEUTSCH ASU
- alternativa más pequeña a la serie AS MicroLITE (ASL) HE
- Anillo de acoplamiento un 17 % más pequeño que ASL
- 30 % más ligero que ASL (par acoplado)
- Contactos 5x AWG24 y contactos 3x AWG22
- acabado conductor de zinc negro
- sellado de cables interfacial
- accesorio adherido y sellado para prevenir la entrada de humedad
Aplicaciones:
- Diseño específico para aplicaciones de automovilismo
- Adquisición de datos
- Diseñado para soportar entornos hostiles